Radio da cantiere RC 4/36-DAB
Nuovo prodottoArticolo #r6039207
Radio da cantiere robusta con DAB, accoppiamento Bluetooth® e caricatore per batterie Hilti da 12 V a 36 V
- Compatibilità del sistema a batteria: 14 V, 22 V, 36 V
- Opzioni di connettività: Bluetooth, NFC, Aux
- Trasmissione radio: DAB/DAB+, FM, AM
Condividi
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche & Applicazioni
Caratteristiche
- Radio da cantiere con funzione di ricarica multi-tensione per tutte le batterie Li-ion Hilti
- Accoppiamento Bluetooth® con NFC per riprodurre facilmente musica da tutti i dispositivi compatibili
- 2 potenti altoparlanti a due vie da 20W forniscono un eccellente suono
- Protezioni termoplastiche proteggono l'intera unità
- Funziona con qualsiasi batteria Li-ion da 14,4-36V Hilti o può essere inserito in una presa a muro
Applicazioni
- Ricarica le batterie Li-ion Hilti di tutte le misure e tensioni (12-36V), per le batterie da 12V è necessario usare l'adattatore batteria CA-B12
- Connettività Bluetooth®, ingresso 3,5mm aux. e caricatore USB 5,0V/2,1A
- Riceve stazioni AM, FM e DAB
- Accoppiamento Bluetooth® con NFC
Servizi
Gestione parco attrezzi
Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!