FISSAGGIO DIRETTO PER APPLICAZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE

Una soluzione più veloce, più confortevole e più affidabile rispetto agli altri metodi alternativi

Direct fastening in Mechanical & Electrical (M&E) applications is a faster, more comfortable and reliable choice compared to alternative methods.
Rispetto ai metodi alternativi, il fissaggio diretto consente di terminare il lavoro in cantiere con solo un passaggio. È possibile effettuare un ampio range di applicazioni meccaniche ed elettriche con facilità e velocità. Inoltre, consente di lavorare con meno rumore, meno vibrazioni e senza polvere.

Il tutto si traduce che puoi terminere il tuo lavoro aumentando la produttività riducendo I tempi necessari!

Perchè scegliere il fissaggio diretto:

  • Produttività: nessun foro da fare e un’installazione in meno di due secondi
  • Cordless: nessen cavo da tirare e nessuna presa  - lavori dovunque ed in qualsiasi condizione
  • Salute e sicurezza: meno rumore, meno vibrazioni e niente polvere
  • Robusta: design compatto e scocca resistente agli urti per le condizioni più estreme
  • Versatile: ampia e facile scelta di accessori per fissaggi meccanici ed elettrici

Quale metodo è il migliore per te?

Battery-powered fastening (BX) systems are combustion-free (no powder or gas) and entirely powered by your existing 22V Lithium-ion batteries.

Sistemi di fissaggio diretto a gas (BX)

La BX 3 è priva di combustione (niente gas o polvere) ed interamente alimentata a batteria con la piattaforma 22V di batterie al litio. Questo significa che è possibile realizzare fino a 500 fissaggi per carica (batteria 3.0 Ah) utilizzando la stessa batteria Hilti impiegata in altri attrezzi.

Inoltre è facile da usare, devi solamente inserire la batteria, caricare i chiodi e sei pronto a partire. In aggiunta, essendo senza combustione non ci sono residui da pulire rendendo virtualmente l’attrezzo libero da manutenzione.

La BX 3 è anche silenziosa essendo alimentata a batteria, permettendo di lavorare durante gli ordinari orari di lavoro in ambienti sensibili come ospedali ed edifici pubblici

Scopri di più sulla BX 3

 

Powder-actuated fastening (DX) systems can provide high-performance and versatile solutions in Mechanical & Electrical trades.

Sistemi di fissaggio diretto a polvere (DX)

Per più di 65 anni Hilti ha guidato il metodo del fissaggio diretto (DX) su calcestruzzo. Raccogliendo nel tempo i feedback direttamente dal cantiere questo ci ha permesso di sviluppare soluzioni versatili e ad alte performance, indipendentemente dalle condizioni.

Calcestruzzo duro? Nessun problema…

Profondità di posa profonda? Sarà fatto…

Spazi stretti? Attrezzi compatti per un facile accesso….

Per le applicazioni sopratesta è possibile utilizzare il "kit ricettacolo DX". Questo utilissimo accessorio permette di sbarazzarsi di scale o piattaforme e dunque come risultato si lavora da terra rendendo la tua squadra più produttiva.

Scopri di più sulla DX

Soluzione versatile!

Sappiamo che hai la necessità di realizzare un’ampia varietà di fissaggi in cantiere.

Non importa cosa devi fissare. Da condutture per acqua o elettricità, cavi singoli e multipli, a soffitto e a pavimento, su acciaio, calcestruzzo e mattone intonacato hai sempre l’accessorio che fa per te.

Il nostro comprensibile, facile e sicuro range di soluzioni ti permette di terminare il tuo lavoro.

Soluzione sicura!

BX 3 system for electrical cable fastening is now European Technical Assessment (ETA) approved.

Affidabile proprio come un ancorante

Per una ulteriore tranquillità, il sistema BX 3 per fissaggi di cavi elettrici è adesso certificato European Technical Assessment (ETA). Questo ente certificatore fornisce un’ulteriore rassicurazione sull’affidabilità del sistema, proprio come un tassello.

Lavorando con un ampio range di fissaggi, la certificazione copre anche condizioni difficoltose come:

  • Calcestruzzo fessurato
  • Vita utile minimi di 50 anni
  • Profondità di posa a partire da 11 mm
When working with cables, Hilti also offers a range of fasteners depending on the level of fire safety required

Soluzione certificata al fuoco!

Quando si lavora con i cavi elettrici, Hilti offre un ampio range di fissaggi in funzione del livello di sicurezza richiesto:

  • Standard: materiale plastico (senza sostanze alogene e siliconi) per applicazioni standard senza richieste di certificazione al fuoco
  • Ritardante di fiamma: materiale plastico auto-estinguente che brucia solo se direttamente a contatto con la fiamma senza propagarla
  • Certificato al fuoco: materiale metallico progettato e certificato rispetto agli standard locali per applicazioni certificate al fuoco come Circuit Integrity System (CIS) e vie di fuga

Le applicazioni resistenti al fuoco sono coperte con molti tipi di cavo dei principali produttori. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti al nostro Field Engineer

Condividi