Quando devi usare perforatori e avvitatori a impulsi da 12V, le dimensioni contenute, l'ergonomia e il peso sono importanti tanto quanto le prestazioni. La nuova gamma di perforatori e avvitatori a impulsi a batteria offre misure contenute, leggerezza, ottime prestazioni e maggiore controllo per le applicazioni non intensive in spazi ristretti, oppure quando si opera con le braccia sollevate sulla testa.
I nuovi attrezzi a batteria da 12V rispondono a un'esigenza di maggiore produttività con un insieme di funzioni come velocità, potenza di coppia, ergonomia e durata di utilizzo che consentono di svolgere le più frequenti attività non intensive.
I motori brushless, più efficienti, con una gamma estesa di punte trapano per operazioni di perforazione, fissaggio e azionamento che migliorano la tua produttività, e le luci a LED ridisegnate, che offrono una più ampia copertura dell'area, senza zone d'ombra per lavorare, consentono di eseguire rapidamente un'ampia gamma di operazioni su legno, metallo, plastica, mattoni o muratura.