Aumenta le performance del tuo cordless

Le nostre batterie B22 8.0 sono sviluppate per darti potenza: sempre ed ovunque

Quando hai bisogno di energia performante in ogni applicazione, la più recente tecnologia delle nostre batterie al Li-ion è la soluzione ideale per i tuoi attrezzi a batteria da 22 volt.

Le nostre nuove batterie B22 4.0 e B22 8.0

Sviluppate per soddisfare le esigenze in cantiere

New cell technology in the B22 batteries

Nuova tecnologia delle celle

All Hilti batteries have a robust outer casing

Robustezza

Increased runtime

Maggiore autonomia

Higher performance with the B22 4.0 and 8.0 batteries

Ottima performance

New cell technology in the B22 4.0 and 8.0 batteries helps to improve your productivity

Tecnologia di nuova generazione

Lavoriamo per migliorare le prestazioni delle nostre batterie. Le batterie B22 8.0 utilizzano celle Li-ion 21.700 più grandi ed efficienti per garantire una maggiore autonomia e migliorare le prestazioni dei tuoi attrezzi.

The B22 4.0 and B22 8.0 batteries are compatible with your existing 22 V tools

Compatibilità della piattaforma

Le nuove batterie B22 8.0 sono completamente compatibili con l'intera gamma di attrezzi 12V Hilti, il che significa che puoi essere sicuro sapendo che si adatteranno al tuo kit di cordless.

B22 4.0 and B22 8.0 batteries provide power that's easy to handle

Potenza facile da gestire

La nuova tecnologia delle celle aumenta la quantità di energia immagazzinata durante l'utilizzo, riducendo così la quantità di energia persa. Ciò significa che i tuoi attrezzi funzioneranno più a lungo anche nei lavori più impegnativi.

Quali sono le novità sulle batterie B22 8.0?

B22 4.0 and B22 8.0 Batteries

Le nuove batterie B22 8.0 migliorano le prestazioni dei tuoi attuali attrezzi 22 volt integrando nuove celle 21.700 ad alta potenza, insieme al nostro avanzato sistema di gestione delle celle Cordless Power Care (CPC). Ciò significa che siamo stati in grado di aumentare la capacità di accumulo di energia e fornire una maggiore potenza, aumentando l'autonomia e riducendo il tempo impiegato per la ricarica.

La nostra nuova batteria B22 8.0 è la soluzione più potente che offre un'autonomia elevata e le prestazioni extra necessarie in applicazioni impegnative, come la perforazione sequenziale su calcestruzzo e legno duro o la rettifica e il taglio di metalli.

Mantenendo tutti i vantaggi del design robusto per proteggere la batteria al Li-Ion dai rigori del cantiere, il B22 8.0 offre alta potenza ai tuoi attrezzi 22 volt, aumentando l'autonomia fino all'80% e riducendo la necessità di ricariche frequenti.

Disponibile su piattaforme 12V, 22V e 36V, puoi scegliere la potenza e la portata di cui hai bisogno per soddisfare le esigenze del tuo lavoro.

Ampia gamma di caricabatterie e accessori

Caricabatteria C 4/36-90

C 4/36-90

Caricabatteria compatto multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti

Acquista ora
C 4/36-DC

C 4/36-DC

Caricabatteria per auto multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti

Acquista ora
Caricabatteria C 4/36-350

C 4/36-350

Caricabatteria rapido multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti

Acquista ora
C 4/36-MC4

C 4/36-MC4

Caricabatteria multiplo multi-tensione per tutte le batterie Li-Ion Hilti

Acquista ora
RC 4/36

RC 4/36

Radio-caricabatterie da cantiere con DAB, NFC e pairing Bluetooth® e provvista di caricatore per tutte le batterie Li-Ion Hilti da 12 V-36 V

Acquista ora

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere. 

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Configuratore «Liberi di scegliere»

Sia che tu voglia fornire l'attrezzatura adeguata alle tue squadre in vista di un nuovo progetto, oppure semplicemente aggiungere un nuovo attrezzo senza fili, abbiamo fatto in modo che tu possa avere facilmente esattamente ciò che ti serve.  

Il configuratore "Liberi di scegliere" ti offre numerose combinazioni di attrezzi tra cui scegliere nella nostra gamma di cordless, con consigli sulle batterie, i caricabatterie e gli inserti.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Un partner disponibile 24/7

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Abbiamo consulenti tecnici e responsabili clienti dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del Servizio Clienti ti danno informazioni, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. E tu hai accesso immediato ai nostri prodotti presso i nostri numerosi negozi Hilti, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere una consulenza.

Dedicated customer service agent just a phone call away

Condividi