PASSA AD ATTREZZI DI FISSAGGIO A BATTERIA

BX 3 è progettata per lavorare in modo più pulito, silenzioso e agevole di ogni altra inchiodatrice

Prestazioni elevate e affidabili per un fissaggio di alta qualità su calcestruzzo, acciaio e alcuni tipi di muratura intonacata.

Attrezzo di fissaggio a batteria BX 03-A22

IDONEI PER UN’AMPIA GAMMA DI MATERIALI

Working with concrete

Calcestruzzo

Working with masonry

Muratura

Working with steel

Acciaio

L’ATTREZZO CHE DETTA LE REGOLE DEL GIOCO NEL FISSAGGIO DIRETTO–SENZA COMBUSTIONE E INTERAMENTE ALIMENTATO DALLE BATTERIE DA 22 V CHE GIÀ USI

Impianti meccanici ed elettrici

Impianti meccanici ed elettrici

Con una corsa corta, poco contraccolpo e un minor numero di inceppamenti, la BX 3-ME 02 ti aiuta a eseguire i lavori di fissaggio meccanico ed elettrico senza intoppi. La produttività migliora anche grazie ai chiodi di alta qualità in acciaio.

Finiture di interni

Finiture di interni

La velocità è un fattore essenziale. Per questo abbiamo progettato l’inchiodatrice BX 3-L 02 in grado di eseguire un fissaggio al secondo, per aggiungere dinamicità ai tuoi lavori come le opere in cartongesso. Inoltre il caricatore chiodi da 30 pezzi, più capiente, e l’indicatore di esaurimento chiodi contribuiscono alla tua produttività.

Privo di propellente

Privo di propellente

La BX 3 non genera combustione (non impiega polvere o gas) ed è alimentata interamente dalle batterie agli ioni di litio da 22 V che già conosci e usi. Tutta la potenza che ti serve senza la necessità di ordinare le bombole di gas, fartele consegnare in cantiere e poi smaltirle. Inoltre, grazie al contraccolpo minimo, alla ridotta rumorosità e al minor numero di inceppamenti dei chiodi, la tua produttività migliora sensibilmente.

Attrezzi intelligenti

Attrezzi intelligenti

La nostra BX 3 di seconda generazione si aggiunge ai numerosi attrezzi Hilti pensati per le tue esigenze.
Con la tecnologia Bluetooth incorporata e la nostra app Hilti Connect, puoi tenere traccia del numero di fissaggi, guardare video sul corretto utilizzo, risolvere attivamento problemi di funzionamento in cantiere e persino organizzare l'assistenza o la riparazione direttamente dal tuo luogo di lavoro.

SOLUZIONI DI FISSAGGIO DIRETTO PER FISSARE CAVI AL CALCESTRUZZO, ALL'ACCIAIO, A BLOCCHI DI ARENARIA E MATTONI PIENI

X-P B3 MX nails

X-P B3 MX

Chiodo ad alte prestazioni a nastro da utilizzare su calcestruzzo con l'inchiodatrice a batteria BX 3

Acquista ora
X-C B3 MX nails

X-C B3 MX

Chiodo a nastro standard da usare con BX 3 cordless su calcestruzzo e altri materiali di base

Acquista ora
X-FB MX conduit clip

X-FB MX

Fermacavi/cavo metallico da usare con i chiodi a nastro

Acquista ora
X-EKSC MX

X-EKSC MX

Cavo in materiale plastico/morsetto canalina con gancio e chiusura a scatto da usare con i chiodi a nastro.

Acquista ora
X-ECT MX

X-ECT MX

Cavo di plastica/supporto per canalina da usare con i chiodi a nastro.

Acquista ora
X-DFB MX

X-DFB MX

Fermacavi/cavo metallico doppio da usare con i chiodi a nastro.

Acquista ora
X-ECH-FE MX

X-ECH-FE MX

Raccoglicavi metallico utilizzabile con chiodi a nastro o tasselli su soffitti o pareti.

Acquista ora
X-EKB-FE MX

X-EKB-FE MX

Passacavi metallico da usare con i chiodi a nastro o tasselli.

Acquista ora
X-HS W MX

X-HS W MX

Sospensione a soffitto in filo metallico per fissaggi elettrici e meccanici leggeri su soffitti e utilizzo con chiodi a nastro.

Acquista ora
X-S B3 MX

X-S B3 MX

Chiodo a nastro premium da usare con inchiodatrice cordless a gas BX 3 su acciaio.

Acquista ora
X-M6-7 B3 P7

X-M6-7 B3 P7

Prigioniero filettato premium M6 utilizzabile con l'inchiodatrice a gas cordless BX 3.

Acquista ora

BILANCIATA, RAPIDA E AFFIDABILE

LA BX È OTTIMA PER I LAVORI IN ALTEZZA E SOPRA TESTA

“La BX 3 è molto ben bilanciata, ottima per lavori con le braccia sollevate sulla testa, per il fissaggio di guide a soffitto ecc. Tutto questo contribuisce alla velocità e all’affidabilità del lavoro: sai di poter fissare le tue guide, senza problemi.”

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere. 

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Configuratore «Liberi di scegliere»

Sia che tu voglia fornire l'attrezzatura adeguata alle tue squadre in vista di un nuovo progetto, oppure semplicemente aggiungere un nuovo attrezzo senza fili, abbiamo fatto in modo che tu possa avere facilmente esattamente ciò che ti serve.  

Il configuratore Make it Fit ti offre numerose combinazioni di attrezzi tra cui scegliere nella nostra gamma di cordless, con consigli sulle batterie, i caricabatterie e gli inserti.

Configuratore Liberi di Scegliere

IL TUO PARTNER A DISPOSIZIONE IN QUALSIASI MOMENTO

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, siamo sempre a tua disposizione per aiutarti

Abbiamo consulenti tecnici e responsabili clienti dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del servizio clienti ti danno informazioni, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. E tu hai accesso immediato ai nostri prodotti presso i nostri numerosi negozi Hilti, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere una consulenza.

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, siamo sempre a tua disposizione per aiutarti

Condividi