Pressatubi a batteria leggere e compatte

Le pressatubi NPR 19-A e NPR 32-A collegano tubi in modo rapido e affidabile

Disponibili con i profili di pressatura più comuni, consigliate dai più importanti fornitori.

DISPONIBILE CON DIVERSI GANASCE

Ganascia da 19 kN

Ganascia da 32 kN

Anello a pressare

Ganascia attuatore

UNA SOLIDA CONNESSIONE: LA PRODUTTIVITÀ PUÒ ESSERE PROGRAMMATA CON I NOSTRI SERVIZI E PRESSATUBI

Adatte a tubi in metallo e plastica

Il design compatto e allineato, permette un accesso facile e manovrabile negli spazi ristretti. Questi attrezzi sono una soluzione ottimale grazie alle funzionalità di cui sono dotati:

  • Testa rotante a 350 gradi
  • Luci a LED per l'illuminazione dello spazio di lavoro
  • Rientro automatico delle ganasce al termine del lavoro

L'affidabilità dei nostri servizi

  • Il nostro servizio di gestione del parco attrezzi garantisce i tempi di riparazione più brevi del settore.
  • L'app Hilti Connect segnala quando la pressatubi richiede manutenzione in modo che possiate sempre lavorare con attrezzi conformi.
  • Con ON!Track puoi gestire facilmente la pressatubi in cantiere.

Conformità dei sistemi

L'approvazione concessa da importanti fornitori di sistemi garantisce la conformità delle pressatubi a batteria Hilti.

Inoltre tutte le nostre pressatubi e i relativi accessori sono stati certificati e testati dall'istituto tecnico TŰV Süd e in futuro continueremo a collaborare con sempre più fornitori di sistemi.

Design intelligente

Le nostre pressatubi sono dotate di numerose funzionalità per evitare qualsiasi errore: 

  • I segnali acustici e ottici avvisano l'utente se il processo di pressatura è incompleto, se si verifica un problema tecnico o se è necessario eseguire interventi di manutenzione.
  • Un algoritmo integrato impedisce l'avvio della pressatura se la batteria non è abbastanza carica per completare l'operazione.

SCOPRI COME LE Pressatubi NPR 19-A E NPR 32-A POSSONO aiutarti nel tuo LAVORARE

DISPONIBILI CON DIVERSI PROFILI DI PRESSATURA E APPROVATI DA MOLTI FORNITORI DI SISTEMI PER L'USO CON I PIÙ COMUNI SISTEMI DI TUBAZIONI

NPR PM M

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo M fino a 35 mm. Compatibili con l'attrezzo di pressatura tubi Hilti NPR 19-A.

Vai al catalogo

NPR PM TH

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo TH fino a 40 mm. Compatibili con l'attrezzo di pressatura tubi Hilti NPR 19-A.

Vai al catalogo

NPR PM U

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo a U fino a 40 mm. Compatibili con l'attrezzo di pressatura tubi Hilti NPR 19-A.

Vai al catalogo

NPR PM V

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo V fino a 35 mm. Compatibili con l'attrezzo di pressatura tubi Hilti NPR 19-A.

Vai al catalogo

NPR PS TH

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo TH fino a 50 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.

Vai al catalogo

NPR PS V

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo V fino a 54 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.

Vai al catalogo

NPR PS U

Ganasce di pressatura per i raccordi di pressatura del profilo a U fino a 50 mm. Compatibili con gli attrezzi di pressatura tubi NPR 32-A.

Vai al catalogo

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere. 

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Configuratore «Liberi di scegliere»

Sia che tu voglia fornire l'attrezzatura adeguata alle tue squadre in vista di un nuovo progetto, oppure semplicemente aggiungere un nuovo attrezzo senza fili, abbiamo fatto in modo che tu possa avere facilmente esattamente ciò che ti serve.  

Il configuratore "Liberi di scegliere" ti offre numerose combinazioni di attrezzi tra cui scegliere nella nostra gamma di cordless, con consigli sulle batterie, i caricabatterie e gli inserti.

Un partner disponibile 24/7

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Abbiamo consulenti tecnici e responsabili clienti dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del Servizio Clienti ti danno informazioni, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. E tu hai accesso immediato ai nostri prodotti presso i nostri numerosi negozi Hilti, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere una consulenza.

Condividi