Rivettatrice per la lavorazione dei metalli

La RT 6-A22 esegue la rivettatura in modo comodo e senza sforzo, per applicazioni in serie

Rapida e facile da usare, la rivettatrice Hilti è perfetta per un’ampia gamma di applicazioni e lavori di installazione dove sono necessari rivetti prigionieri da 2,4 mm a 5,0 mm di diametro.

Revettatrice a batteria RT 6-A22

Ideale per numerose applicazioni

Lavori di carpenteria metallica

Strutture in metallo

Installazione di facciate

Installazione di pannelli e sistemi per facciate

Installazione HVAC

Costruzione di sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento

L’installazione di coperture per tetti è facile con la RT 6-A22

Installazione di recinzioni e coperture tetti

Versatile e maneggevole: la rivettatrice RT 6-A22 rende ancora più facili i lavori di fissaggio con rivetti

Comando con pulsante unico

Pulsante di azionamento unico

La RT 6-A22 ha una forza di trazione di 10.000 N attivata dal semplice tocco di un pulsante ad azionamento singolo che consente di installare i rivetti in modo praticamente istantaneo.

Impugnatura ergonomica e bilanciatura della RT 6-A22

Impugnatura ergonomica e perfetta bilanciatura

La rivettatrice RT 6-A22 è progettata per il massimo comfort operativo. Ideale per eseguire un grande numero di rivettature in successione.

La RT 6-A22 è dotata di motore brushless

Motore brushless

Questo motore ha un elevato rapporto potenza/peso, rapidità operativa e controllo elettronico per una maggiore durata.

RT 6-A22 riveting tool

La rivettatrice perfetta per il tuo lavoro

Quando scegli una rivettatrice, devi prestare attenzione a due fattori: il volume di lavoro previsto e la posizione in cui intendi operare.

Gli attrezzi pneumatici necessitano di alimentazione di aria e ciò può ridurre la gamma di prodotti a disposizione, mentre la produttività degli attrezzi manuali è condizionata dalla resistenza e dalla forza fisica dell’operatore. Quindi, se intendi eseguire operazioni di installazione o costruzione su grande scala, quello che fa per te è una rivettatrice a batteria che risponda alle tue necessità di produzione.

La rivettatrice RT 6-A22 di Hilti è adatta a un’ampia gamma di applicazioni e settori. Oltre alla forma ergonomica e al design leggero, è dotata di caratteristiche che agevolano la produttività, come:

  • Punta rimovibile per pulizia e rimozione dei residui 
  • Pulsante ad azionamento singolo che riduce le sollecitazioni a carico di mano e braccio dell’operatore 
  • Raccoglitore, può contenere fino a 200 mandrini 
  • Forza di trazione di 10.000 N, che consente di installare oltre 1000 rivetti del diametro max di 5 mm con una batteria da 3,0 Ah 
  • Batteria standard al Li-ion da 22V compatibile con la piattaforma batterie Hilti, disponibile da 2,6 Ah, 3,0 Ah e 5,2 Ah per offrire un’ampia scelta di pesi e facilità d’uso.

Accessori che migliorano la tua flessibilità

Punta per rivettatrice RT 6-A22

Punte rimovibili

La rivettatrice RT 6-A22 è dotata di 4 diverse punte facilmente sostituibili che consentono di fissare rivetti da 2,4 a 5,0 mm di diametro.

Coperchio punta rimovibile per rivettatrice RT 6-A22

Coperchio punta rimovibile

Il coperchio della punta rimovibile consente di eseguire la manutenzione e pulire l'attrezzo nel modo migliore. Inoltre è possibile sostituire i pezzi interni usurati secondo necessità.

Ganasce per rivettatrice RT 6-A22

Ganasce

Le ganasce della RT 6-A22 sono facili da rimuovere per la pulizia o la sostituzione semplicemente aprendo il coperchio della punta.

Pacco batteria B 22/3,0 agli ioni di litio

Compatibilità con batteria da 22V

Le batterie B22 Hilti comprendono contengono componenti elettronici perfettamente sigillati per maggiore protezione contro polvere, umidità e acqua, oltre a una durata operativa del 20% maggiore rispetto ad altre batterie compatte.

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Un partner disponibile 24/7

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Abbiamo consulenti tecnici dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del servizio clienti ti consigliano, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. Avrai accesso immediato ai nostri prodotti presso il negozio Hilti più vicino a te, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere altri consigli.

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Condividi