AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA: COMPATTO, POTENTE

L'avvitatore a impulsi SID 4-A22 SID 4-A22 ti fa andare avanti, anche quando sei in difficoltà

Nuovo meccanismo di percussione e forma ergonomica per un maggiore controllo e la massima precisione. Per applicazioni di avvitatura da leggere a medie.

Avvitatore a impulsi a batteria SID 4-A22

IDONEO PER UN'AMPIA GAMMA DI MATERIALI

Lavoro su Calcestruzzo

Calcestruzzo

Lavoro su metallo

Metallo

Lavoro su legno

Legno

Lavoro su muratura

Muratura

UTILIZZO PIÙ SEMPLICE E PRECISO: L'AVVITATORE A IMPULSI SID 4-A22 OFFRE MAGGIORE PRODUTTIVITÀ E SICUREZZA PER PORTARE A TERMINE IL LAVORO

Avvitatura di bulloni metallici

Avvitatura di bulloni metallici

L'elevata velocità di rotazione, il meccanismo di impatto, il design compatto e il peso eccezionalmente ridotto rendono il SID 4-A22 ideale per applicazioni ripetitive quali l'avvitatura di bulloni metallici.

Costruzione e installazione di casseforme in legno

Costruzione e installazione di casseforme in legno

La coppia è erogata attraverso tre ingranaggi con controllo elettronico che consentono di variare la velocità in funzione del lavoro da eseguire - installare casseforme in legno o fissare ringhiere e barriere, ad esempio. SID 4-A22 può essere utilizzato per la foratura con la punta fresatrice piatta WDB-S per legno.

Avvitatura su metallo

Avvitatura su metallo

Il motore brushless offre maggiori prestazioni a ogni ricarica mentre il design compatto e i LED luminosi consentono di accedere facilmente a spazi ristretti per lavori quali installazioni meccaniche ed elettriche, nonché installazioni di impianti di climatizzazione.

Fissaggio in calcestruzzo e muratura

Fissaggio su calcestruzzo e muratura

Il potente meccanismo di impatto consente la posa di ancoranti a vite HUS fino ad un  diametro 6, nonché di ancoranti per telai HRD fino a 10 mm di diametro.

SCOPRI COME L’AVVITATORE A IMPULSI SID 4-A22 TI PUò AIUTARE NEL TUO LAVORO

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere. 

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Configuratore «Liberi di scegliere»

Sia che tu voglia fornire l'attrezzatura adeguata alle tue squadre in vista di un nuovo progetto, oppure semplicemente aggiungere un nuovo attrezzo senza fili, abbiamo fatto in modo che tu possa avere facilmente esattamente ciò che ti serve.  

Il configuratore "Liberi di scegliere" ti offre numerose combinazioni di attrezzi tra cui scegliere nella nostra gamma di cordless, con consigli sulle batterie, i caricabatterie e gli inserti.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Un partner disponibile 24/7

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Abbiamo consulenti tecnici e responsabili clienti dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del Servizio Clienti ti danno informazioni, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. E tu hai accesso immediato ai nostri prodotti presso i nostri numerosi negozi Hilti, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere una consulenza.

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Condividi