Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Motore brushless ad alta efficienza significa che l'attrezzo dura più a lungo e produce più lavoro per ogni ricarica
  • Design compatto, utilizzabile ovunque ci sia spazio limitato
  • Controllo elettronico della velocità a tre marce per cambiare senza problemi le diverse velocità di lavoro e coppie
  • Quattro LED luminosi posti intorno al mandrino forniscono un'illuminazione diretta della superficie di lavoro
  • Compatibile col modulo di coppia adattativo Hilti SI-AT-A22 per fissaggi controllati
Applicazioni
  • Inserimento di ancoranti a vite HUS3 di 6 e 8 mm nel calcestruzzo
  • Inserimento di viti in ancoranti per serramenti HRD da 8 e 10 mm di diametro, in muratura e calcestruzzo
  • Inserimento nel legno di viti tirafondo di diametro fino a 8 mm
  • Inserimento di viti tirafondo di diametro fino a 1/2" .
  • Serraggio e allentamento di dadi e bulloni nelle misure da M8 a M16

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Garanzia del prodotto per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione per tutta la durata in cui forniamo l'assistenza all'attrezzo
  • Raccolta e consegna agevoli in cantiere grazie alla nostra partnership con vettori fidati
  • 3 o gratis, l'attrezzo verrà riparato e pulito in soli 3 giorni o la riparazione è gratuita
  • L'assistenza è gratuita fino a 2 anni, incluse usura, ritiro e consegna
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
  • Gli utensili a noleggio ti aiutano a ridurre gli investimenti in occasione di applicazioni speciali e picchi lavorativi.
  • La copertura assicurativa per i furti ti aiuta a ridurre il rischio economico e le spese impreviste.
  • Utensili a noleggio in caso di riparazioni, per ridurre i tempi di inattività.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

SCEGLI LA CHIAVE A BUSSOLA GIUSTA

Per maggiore velocità e prestazioni costanti, con approvazione ETA o ICC-ESR, scegli il sistema adattivo di coppia

Il sistema AT ti offre il massimo controllo: ideale per l’installazione di tasselli a espansione Hilti, consente di imbullonare metallo contro metallo o installare sistemi di supporto modulare per risolvere in modo eccellente le applicazioni più difficili.

I professionisti dell’edilizia e dell’ingegneria conoscono vantaggi e svantaggi del serraggio. Si tratta di un metodo di installazione comprovato, ma che necessita di una chiave dinamometrica calibrata per assicurare la corretta installazione dei tasselli a espansione, di sistemi di supporto modulare o di bulloni metallici, senza danneggiare i materiali base o mettere a rischio la sicurezza.

Il nostro sistema adattivo della coppia elimina questi problemi. Sensori e intelligenza a bordo di SIW 6AT-A22 e SI-AT-A22 aiutano a installare in modo corretto i tuoi tasselli. Conforme alle norme internazionali, come le approvazioni ICC-ESR o ETA per ancoranti a espansione Hilti. Con il sistema AT puoi lavorare velocemente e tenere il serraggio manuale con chiave dinamometrica per le approvazioni finali.

Scopri come migliorare i tuoi lavori di ancoraggio, imbullonamento e installazione

Installazione approvata conseguita con tasselli metallici a espansione Hilti

Posa di ancoranti approvata

Un’installazione non corretta dei tasselli metallici a espansione può causare cedimenti catastrofici e perdita di vite umane.

Il sistema AT utilizza la tecnologia incorporata per installare tasselli conformemente alle approvazioni ETA o ICC-ESR. 

Installazione rapida con il sistema Hilti MI

Supporti di peso medio con MQ

Migliore produttività per applicazioni leggere o medie come tubazioni o impianti di ventilazione.

Il sistema AT risponde alla necessità di installazioni più sicure e migliore documentazione eseguendo ogni connessione con la coppia di pretensionamento richiesta.

Soluzione modulare Hilti MIQ, con intelaiatura su travi per strutture di supporto MEP per uso intensivo

Supporti di peso elevato con MI e MIQ

Per installazioni più sicure e rapide di sistemi di supporto pesanti, il sistema AT è la soluzione che cercavi. 

Il sistema AT unisce velocità e precisione per migliorare la tua produttività e offrire il pretensionamento giusto per le installazioni pesanti. 

Costruzione di telai in acciaio più veloce usando un avvitatore a impulsi con coppia adattiva Hilti con modulo AT

Imbullonamento costante

Studiati per la massima resistenza, i bulloni consentono di connettere due materiali. 

Il sistema AT utilizza un avanzato algoritmo per pretensionare i bulloni e documentarne l’installazione, offrendoti la massima tranquillità.

Il sistema AT in tre facili passaggi

Esegui la scansione del codice QR o del codice a barre per impostare il pretensionamento dell’attrezzo

Scansione

Lo scanner integrato nel SI-AT-A22 consente di selezionare rapidamente le impostazioni corrette per le applicazioni di ancoraggio, bullonatura o installazione.

Professionista edile mentre fissa con bulloni una condotta idraulica usando un avvitatore a impulsi Hilti con modulo di coppia adattiva

Installazione

Esegui la tua installazione azionando l’interruttore e il modulo SI-AT-A22 applica la coppia corretta e accende la spia verde al termine del lavoro.

Il sistema AT registra ogni installazione nel rapporto di installazione

Documentazione

Il modulo SI-AT-A22 registra ogni installazione e ti consente di generare un rapporto che può essere usato per documentare la corretta installazione.

Che cos’è il sistema AT?

L'Adaptive Torque System (AT System), offre una coppia adattiva, ovvero più potenza, precisione e tracciabilità, ed è la soluzione perfetta per applicazioni di ancoraggio, intelaiatura modulare e imbullonamento, quando hai bisogno della sicurezza di un corretto pretensionamento. Il sistema AT si compone di cinque elementi:

  • avvitatore a impulsi a batteria SIW 6AT-A22 con elettronica intelligente, un robusto alberino e una snella porzione anteriore per accedere anche a spazi angusti;
  • il modulo SI-AT-A22, inserito tra l’avvitatore a impulsi e la batteria per elaborare i dati da vivo e visualizzare quando l’elemento di fissaggio è pretensionato correttamente;
  • batterie B22, che erogano la potenza all’avvitatore a impulsi e al modulo SI-AT con la combinazione ideale di potenza elevata e peso contenuto;
  • software di documentazione per il trasferimento del registro storico delle operazioni eseguite dal modulo SI-AT-A22 a un PC e quindi la creazione di un dettagliato certificato di installazione;
  • materiale di consumo compatibile con il sistema AT, include articoli come  i tasselli a espansione Hilti o i connettori dei sistemi modulari Hilti. 

 

Sei ragioni per scegliere il sistema AT

Professionista edile mentre fissa con bulloni una condotta idraulica usando un avvitatore a impulsi Hilti con modulo di coppia adattiva

Miglioramenti alla produttività

Nei progetti più impegnativi, ogni secondo è importante. Il nostro sistema AT offre la soluzione più rapida di ancoraggio, imbullonamento e installazione senza compromessi in termini di sicurezza.

Fissaggio del punto di ancoraggio di un ascensore al cemento usando un avvitatore a impulsi Hilti

Sicurezza delle applicazioni

Il tempo è denaro. Ma un cedimento può costare vite umane. Il nostro sistema AT è stato approvato da organizzazioni internazionali come ETA e ICC-ESR per i tasselli a espansione in metallo.

Il sistema AT registra ogni installazione per il rapporto di installazione o le ispezioni del cantiere

Software di documentazione

Registra facilmente i dati giusti per passare le ispezioni. Il software di documentazione SI-AT-A22 offre una registrazione dei fissaggi eseguiti, per migliore rendicontazione ed efficienza del backoffice.

Professionista edile lavora nel vano di un ascensore con un avvitatore a impulsi Hilti con modulo di regolazione di coppia adattivo

Più facile di una chiave dinamometrica

Lo spazio limitato rende difficile eseguire le installazioni. Il sistema AT aiuta a risolvere il problema perché consente di eseguire facilmente le installazioni e usare la chiave a bussola per le verifiche post-installazione.

Addetto Hilti mentre ripara un attrezzo elettrico

Assistenza e supporto

I nostri attrezzi sono progettati per durare e - con il nostro eccellente servizio di assistenza - in caso di problemi con il sistema AT puoi stare certo di avere il nostro aiuto per risolverli.

Raccolta di attrezzi a batteria Hilti esposti in un cantiere

Piattaforma standardizzata

Siamo convinti che tu abbia bisogno degli attrezzi giusti per il tuo lavoro, oggi come in futuro. Per questo i sistemi AT utilizzano le batterie standardizzate da 22 V, in modo che tu abbia la flessibilità che ti serve per il tuo business.