Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Il design compatto ed ergonomico, il potente motore brushless e l’ampia gamma di lame compatibili, offrono le prestazioni Hilti su cui sai di poter contare.
Grazie al design compatto e leggero, consente di eseguire i tagli facilmente ed è ideale per eseguire lavori in altezza o per mantenere la presa sul materiale.
Il design compatto ed ergonomico riduce l’affaticamento quando si lavora con le braccia sollevate sopra la testa o in spazi limitati ed ingombri di componenti.
Potenza adeguata a tagliare legno, metallo, plastiche e altri materiali compositi, con motore brushless e batterie Hilti da 12V che garantiscono prestazioni affidabili.
La velocità di avviamento variabile e l'arresto rapido della lama, consentono di tagliare più rapidamente ma tenere al contempo sotto controllo il seghetto, aggiungendo una caratteristica di sicurezza in più.
Scegli la potenza/prestazione corretta
Molti professionisti vedono i seghetti frontali come la soluzione ideale anche per applicazioni intensive e laddove serve, elevata potenza per penetrare materiali duri. Quando devi raggiungere spazi ristretti o eseguire tagli con le braccia sollevate sopra la testa, le dimensioni e il peso degli attrezzi tradizionali comportano una riduzione della produttività o, peggio ancora, mettono a rischio la sicurezza.
Perché scegliere un seghetto a batteria da 12 V?
Man mano che aumenta la potenza degli attrezzi a batteria, anche la gamma di applicazioni si amplia a coprire attività generalmente affidate ai modelli a cavo. Un esempio significativo è l'esecuzione di serie di tagli in legno, metallo, plastica o lastre di cartongesso: applicazioni in cui la fatica dell’operatore, quando si usano attrezzi più pesanti, diventa determinante. In particolare se si opera con le braccia sollevate sulla testa o in angolazioni difficili. Optare per un attrezzo a 12V più leggero e più piccolo può offrire un reale vantaggio competitivo.
Il vantaggio di Hilti
La struttura compatta dei seghetti frontali SR 2-A12 consente di introdurli in spazi ristretti più di quanto non sia possibile con attrezzi più grandi; inoltre sono più facili da trasportare da un posto all’altro e usare in applicazioni diverse, con un gancio opzionale per appenderli quando non si stanno usando.
Il design leggero e compatto consente di operare con una o due mani, mentre, l'avviamento a velocità variabile, il LED anteriore e la funzione di arresto rapido della lama, offrono un taglio controllato e contribuiscono a maggiore sicurezza in cantiere.
Con un potente motore brushless abbinato a una batteria B12 da 2,6 Ah e un’ampia scelta di lame per metallo, legno o lavori di demolizione, puoi contare sulle prestazioni di Hilti in tutti i tuoi lavori di taglio poco intensivi.
La compatibilità con il sistema ON!Track consente di tenere traccia facilmente della posizione dell’attrezzo grazie ad un sistema di tracciatura e quindi puoi trovare i tuoi attrezzi in un istante.
Lama base per seghetto frontale per taglio economico di metallo di spessore 1-4 mm.
Lama per seghetto frontale basica multiuso per tagliare metallo, legno e altri materiali.
Batteria leggera e compatta agli ioni di litio da 12 V, offre potenza elevata per convenienza e prestazioni in applicazioni leggere.
Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.
La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.
Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?
Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.
Abbiamo consulenti tecnici dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.
I nostri incaricati del servizio clienti ti consigliano, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. Avrai accesso immediato ai nostri prodotti presso il negozio Hilti più vicino a te, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere altri consigli.
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.
Hilti = registered trademark of Hilti Corporation, 9494 Schaan, Liechtenstein © 2009-2016, Right of technical and programme changes reserved, S.E. & O
Our executive will call you back shortly
An e-mail has been sent to our Customer Service team for follow-up. You will receive a copy of your request for your records.