PERFORATORE A BATTERIA VERSATILE E ROBUSTO

Perforatore a batteria da 22V, con prestazioni di foratura in calcestruzzo e di scalpellatura

Leggero e potente, con riduzione attiva delle vibrazioni (AVR) e sistema di rimozione delle polveri (DRS 6-A) per aiutarti a lavorare in modo sicuro.

Perforatore a batteria TE 6-A22

IDONEI PER UN’AMPIA GAMMA DI MATERIALI

Lavoro su Calcestruzzo

Calcestruzzo

Lavoro su muratura

Muratura

Lavoro su legno

Legno

Lavoro su metallo

Metallo

Perforatore estremamente potente e portatile, compatibile con tutte le batterie Hilti da 22V

Perforazioni eccellenti

Perforazioni eccellenti

Adatto a una vasta gamma di applicazioni: dalle perforazioni ad alte prestazioni fino a 20 mm di diametro. E' dotato di funzione di scalpellatura per lavori di correzione e di un mandrino intercambiabile per la perforazione di legno e acciaio.

Puoi scegliere tra due tipologie di batteria: 3,0 Ah per minore peso, 5,2 Ah per maggiore durata operativa per carica.

Costruzioni ed infrastrutture

Costruzioni ed infrastrutture

L'equilibrio ideale tra potenza e peso ti consente di eseguire lavori leggeri come:

  • Fissaggio di casseforme o installazione di ponteggi
  • Posa di tubi
  • Forature per canaline
  • Rimozione di piastrelle o pulizia del calcestruzzo
  • Perforazione di metallo
Mechanical installation

Installazioni meccaniche

Perfetto per installazioni di condotte e tubi grazie alla potenza, al peso ridotto e alla maggiore durata operativa per ogni carica.

Compatibile anche con il sistema di posa HDI per ancoranti a filetto interno che consente di aumentare la produttività di oltre il 50% rispetto ai metodi di installazione tradizionali.

Installazioni elettriche

Installazioni elettriche

Facile da utilizzare per le installazioni elettriche.

Questo perforatore è ideale per praticare fori per canaline e installazioni elettriche.
Se utilizzato insieme al sistema di riduzione della polvere (DRS), consente di creare un ambiente di lavoro sostanzialmente privo di polveri.

Installazione di opere in acciaio

Installazione di opere in acciaio

Il mandrino a serraggio rapido consente inoltre di utilizzare le punte HSS per la perforazione di metallo, rendendolo la scelta ideale per applicazioni in acciaio medio-pesanti come l'installazione di scale metalliche, coperture, profilati o grandi recinzioni.

IL GIUSTO RAPPORTO POTENZA/PESO

VERAMENTE INCREDIBILE

“È veramente comodo perché abbiamo diversi attrezzi compatibili con la stessa batteria, così è facile passare da uno all’altro. L’ho usato a lungo per lavori con le braccia sollevate e prendendo in considerazione le dimensioni, la potenza erogata è veramente incredibile.”

Guarda il video e scopri di più sul perforatore TE 6-A22

Le nostre punte da trapano SDS sono progettate per eccellere nella foratura in calcestruzzo e cemento armato

TE-CX (SDS plus) sistema metrico

TE-CX (SDS plus) sistema metrico

Set di punte per perforatori SDS plus (TE-CX) di alta qualità con 4 taglienti in carburo.

Acquista ora
Scalpello poligonale piatto  TE-CP-FM

Scalpello poligonale piatto TE-CP-FM

Scalpello poligonale piatto SDS Plus (TE-C) della linea Ultimate di alta qualità per la scalpellatura controllata nel calcestruzzo e nella muratura.

Acquista ora
Scalpello poligonale a punta TE-CP-SM

Scalpello poligonale a punta TE-CP-SM


Scalpello poligonale a punta SDS Plus (TE-C) della linea Ultimate di alta qualità per la scalpellatura nel calcestruzzo e nella muratura.

Acquista ora
TE-C (SDS PLUS) sistema metrico

TE-C (SDS PLUS) sistema metrico

Set di punte per perforatori SDS plus (TE-C) base con elica a 2 scanalature per la foratura di fori tassello in calcestruzzo.

Acquista ora

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento o smarrimento di attrezzi, o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i gironi

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Un partner disponibile 24/7

Qualunque che sia il tuo lavoro e ovunque ti trovi, i nostri team sono sempre a tua disposizione

Abbiamo consulenti tecnici dedicati che puoi incontrare direttamente in cantiere e che ti offriranno istantaneamente le soluzioni migliori.

I nostri incaricati del servizio clienti ti consigliano, raccolgono gli ordini, organizzano le consegne e le riparazioni con una semplice telefonata. Avrai accesso immediato ai nostri prodotti presso il negozio Hilti più vicino a te, per provare gli attrezzi e gli inserti e chiedere altri consigli.

Servizio clienti dedicato disponibile a aiutarti

Condividi