Batterie Hilti di lunga durata

Tecnologia delle batterie Versione 2.0

Batterie avanzate con nuova tecnologia a celle di lunga durata

Quando devi portare avanti il tuo lavoro, la nostra tecnologia innovativa delle batterie è la scelta per te. I componenti elettronici delle nostre batterie per attrezzi sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, con un alloggiamento in fibra di vetro che rende queste potenti batterie fino a quattro volte più resistenti agli urti rispetto agli involucri in plastica standard e due volte più resistenti alle temperature estreme.

Disponibile in piattaforme da 12V, 22V e 36V, le nostre batterie ti offrono la flessibilità per scegliere la potenza e la facilità d’uso che ti serve per le esigenze del tuo lavoro.

Evoluzione della tecnologia delle batterie Hilti

Il prossimo passo nella tecnologia delle celle

Le nuove 21700 celle ad alta energia incrementano le prestazioni della batteria e dell'attrezzo

Miglioriamo continuamente le prestazioni delle nostre potenti batterie per attrezzi: per questo abbiamo introdotto le nuove batterie B12 4.0 e B22 8.0, che usano celle più grandi e con una tecnologia delle celle più efficiente, per incrementare il tempo di operatività.

Accumulando più del 50% di energia in più, erogano più potenza e operano con temperature inferiori, diminuendo la dispersione di potenza durante l’uso. Il risultato è un attrezzo con migliori prestazioni e ridotti tempi di fermo, che si traduce in molto più lavoro eseguito con ogni carica.

Quali sono i vantaggi della nuova tecnologia?

Le batterie Hilti hanno un alloggiamento in fibra di vetro che quadruplica la resistenza agli urti rispetto agli alloggiamenti in plastica

Maggiore durata operativa

La nuova tecnologia delle celle aumenta la capacità di potenza immagazzinata, riducendo quindi la quantità di potenza dispersa. Ciò significa che i tuoi attrezzi lavorano più a lungo anche nelle attività più impegnative.

Le batterie Hilti usano la più recente tecnologia per incrementare la durata operativa anche dell’80%, rispetto ad altre batterie.

Minor numero di ricariche


Le nuove celle agli ioni di litio sono più grandi e conservano l’energia più a lungo, così da aumentare il lavoro eseguito con ogni carica e di conseguenza, riducendo il numero di ricariche, migliorano la produttività in cantiere.

I caricabatterie Hilti raffreddano la batteria durante la carica, migliorando la velocità di ogni ciclo di ricarica

Prestazioni più elevate

Con tutta questa potenza in più, le nuove celle consentono ai tuoi attrezzi di lavorare meglio per te. Così, oltre a incrementare la flessibilità e comodità d’uso dei tuoi attrezzi, hai prestazioni complessive superiori.

Scegli la batteria giusta per te

Scegli la batteria giusta per te

Le nostre batterie per attrezzi si dividono in tre classi di potenza: Compact, Power e Ultimate.

  • La classe Compact usa le nostre piattaforme da 12V e 22V ed è ideale per i lavori in spazi ristretti, dove le dimensioni compatte e il peso contenuto diventano determinanti. 
  • La classe Power usa le nostre piattaforme da 22V e 36V per il perfetto equilibrio tra potenza, dimensioni  e peso per tutte le applicazioni cordless. 
  • La classe Ultimate usa le nostre piattaforme da 22V e 36V e offre le stesse prestazioni dell’alimentazione a cavo, la flessibilità dei cordless e la maggiore durata operativa per le applicazioni più impegnative. 

Quindi non importa quale applicazione tu debba affrontare, noi abbiamo la batteria giusta per te.

Hilti Cordless Power Care contribuisce a incrementare la vita delle tue batterie

Cordless Power Care

Un numero maggiore di cicli di carica e prestazioni costanti dalle tue batterie

Le nostre batterie hanno una lunghissima durata e, grazie alla tecnologia Cordless Power Care (CPC) di Hilti, forniscono le prestazioni desiderate anche in caso di uso continuo o quando si lavora a temperature sotto zero.

Con un numero maggiore di cicli di carica e prestazioni costanti, Cordless Power Care applicata alle tue batterie al litio è in grado di controllare elettronicamente ogni cella durante la carica e durante l’uso, per offrire sempre le prestazioni migliori e mantenerti produttivo con ogni singola piattaforma batterie.

Che cosa offre la tecnologia Cordless Power Care

Batterie Hilti per piattaforme cordless da 12 V, 22 V e 36 V

Piattaforma cordless

Una durata di vita utile molto lunga e un flusso di aria ottimale che evita il surriscaldamento: le batterie Hilti hanno celle più grandi, con minore resistenza all’estrazione dell'energia.

Una piattaforma batterie potente e affidabile

Potenza e affidabilità

Premendo i tasti laterali sulle batterie Hilti l’indicatore visivo ti indica immediatamente il livello di carica residuo mediante LED illuminati. 

Le batterie Hilti sono munite di un involucro esterno rinforzato che le protegge dai danni

Cura e protezione

Resistenza agli urti 4 volte superiore rispetto alle normali batterie con involucro in plastica: l’involucro esterno rinforzato ha la robustezza che serve per resistere alle difficili condizioni del cantiere.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere. 

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Condividi