Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

TECNOLOGIA DELLA PERFORAZIONE

Le nostre punte da trapano offrono le prestazioni migliori per i tuoi attrezzi a batteria

Scegliendo la punta giusta per il tuo attrezzo a batteria, migliori la tua produttività, indipendentemente dal materiale base su cui lavori.

Abbiamo una gamma completa di punte da trapano SDS con testa interamente in carburo e design ad elica per perforare calcestruzzo, mattoni, muratura.

Punte per legno e metallo, inclusi HSS, punte a gradino, punte a trivella e punte a fresa.

Tecnologia di perforazione

PERFORAZIONE SU LEGNO

Le nostre punte ottimizzano le prestazioni per la perforazione del legno

Punte a trivella lisce:

  • Superficie cromata per rapidissima asportazione del truciolo
  • Bordi di taglio molto affilati per massima velocità per tutta la durata di vita
  • Disegno della punta di perforazione e dell’elica per risparmiare energia
Le nostre punte ottimizzano le prestazioni per la perforazione del legno

80% in più di operatività

Punte a Trivella WDB-A

Punta per carotatrice premium per realizzare senza problemi fori profondi nel legno.

80% in più di operatività

Abbiamo inserti per qualsiasi applicazione

Auger drill bit

Punta per carotatrice WDB-SDA

Perforazione rapida, precisa e fluida di fori profondi, nel legno morbido e duro.

Acquista ora
Metalcut bimetal hole saw

Sega a tazza bimetallica per taglio del metallo

Taglio di precisione di fori fino a 83 mm in lamiere di metallo, alluminio e acciaio inox di spessore massimo di 28 mm.

Acquista ora
Stepped drill bit

Punta a gradini HSS SB

Perforazione e alesatura di fori in metallo con possibilità di eseguire diversi diametri di perforazione con una sola punta.

Acquista ora
Tap bit

Punta di maschiatura

Filettatura di precisione in fori pilota ciechi in diversi materiali metallici.

Acquista ora
HSS drill bit

Punta trapano HSS G

Esecuzione rapida e precisa di fori nel metallo con autocentraggio di precisione sulla superficie e migliorato inizio della perforazione.

Acquista ora
Bimetal hole saw multicut

Sega a tazza bimetallica HS-MU

Precise cutting of large-diameter holes up to 152 mm in various materials such as steel or aluminium

Acquista ora
Spade bit

Punta fresatrice piatta

Esecuzione precisa di fori di grande diametro, fino a 152 mm, in vari materiali come acciaio o alluminio.

Acquista ora
Brad point bit

Punte elicoidali

Punte elicoidali per una foratura precisa e senza problemi nel legno.

Acquista ora
Masonry drill bit

Punta per muratura

Esecuzione di fori di alta precisione in muratura, ideale per lavori di perforazione con gli attrezzi Hilti UCD.

Acquista ora

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Condividi

Vogliamo continuare ad offrirti il meglio per rispondere ai tuoi bisogni. Leggi di più

Contattaci
Contattaci