Tecnologia di rotopercussione

TECNOLOGIA PER LA ROTOPERCUSSIONE

Le nostre punte sono progettate per l’uso con attrezzi a batteria e offrirti le massime prestazioni

L’uso della punta da trapano giusta negli attrezzi a batteria consente di ottenere risultati efficienti ed efficaci che migliorano la tua produttività. Con una gamma di punte da trapano a percussione SDS con testa interamente in carburo e design a elica per eseguire fori in calcestruzzo, mattone, muratura. I nostri attrezzi a batteria e relativi inserti lavorano in sinergia come un vero sistema.

Inoltre, poiché siamo ben consapevoli dell’importanza della flessibilità in cantiere, abbiamo fatto in modo che i nostri inserti con Cordless Power Care (CPC) possano essere utilizzati anche con gli attrezzi a cavo.

Le punte per trapano a percussione Hilti ottimizzano le prestazioni nel cemento armato

ROTOPERCUSSIONE

Le nostre punte per trapano a percussione ottimizzano le prestazioni nel cemento armato

Punte da trapano TE-CX per la perforazione di calcestruzzo con ferri di armatura

  • Disegno della punta di taglio concepito per risparmiare energia
  • Elica a quattro spirali con connessione ideale della testa per rapida rimozione della polvere
  • Disegno della testa a croce con quattro lame di taglio per rapidità di operazione
30% di operatività in più per carica

30% in più di operatività

Punte TE-CX per calcestruzzo

Abbiamo inserti per qualsiasi applicazione

Hammer drill bit (CPC)

Punta per perforatori SDS plus (TE-CX)

Perforazione di precisione di fori di ancoraggio in calcestruzzo armato, con una nuova testa in carburo per minore usura e maggior numero di fori.

Acquista ora
Hammer drill bit

Punta per perforatori SDS plus (TE-C)

Esecuzione rapida di fori per ancoraggi in metallo e plastica con punta a geometria ottimizzata per durata di vita ancora maggiore.

Acquista ora
Hollow drill bit

Punta cava per perforatori (TE-CD)

Esecuzione rapida di fori per connessioni strutturali e simultanea pulizia del foro per una presa ottimale dell’ancoraggio.

Acquista ora
Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Condividi