ALLINEAMENTO E LIVELLAMENTO

I nostri solidi e robusti laser portano la tua produttività a un livello superiore

Che tu stia lavorando in ambienti interni o in esterni, in applicazioni orizzontali, verticali o pendenze su due piani, abbiamo laser adatti ad aiutarti a completare il lavoro.

Allineamenti e livellamento

PER OGNI APPLICAZIONE ABBIAMO UNA SOLUZIONE PER TE

Tracciamenti esterni

Tracciamenti esterni

Se devi eseguire tracciamenti di linee orizzontali e verticali, impostare l’inclinazione di pendenze su uno o due piani o installare facciate senza fascio di riferimento, abbiamo una livella a laser rotante per esterni perfetta per completare il lavoro.

Scopri di più
Tracciamenti interni

Tracciamenti interni

Concepita appositamente per interni, la nostra gamma di livelle laser per interni ha un fascio di colore verde con visibilità quattro volte superiore rispetto ai fasci rossi.

Scopri di più

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

PR 2-HS

PR 2 HS-A12

Laser rotante

Acquista ora
PR 30 HSV-A12

PR 30 HVS-A12

Laser rotante per esterno

Acquista ora
PR 300-HV2S

PR 300-HV2S

Laser rotante per esterno

Acquista ora
PM 40-MG

PM 40-MG

Laser multilinea

Acquista ora
PR 3-HSVG

PR 3-HSVG A12

Laser rotante a raggio verde

Acquista ora
PR 3-HSVG A12

PR 30-HSVG A12

Laser rotante per interno

Acquista ora

VISIBILITÀ E PRESTAZIONI ECCEZIONALI

La nuovissima tecnologia laser a fascio verde fa la differenza e lo vedi subito

Il fascio brillante del laser multilinea PM 40-MG è quattro volte più visibile all’occhio umano, con una linea più nitida e sottile rispetto ai laser rossi standard; i risultati sono significativamente migliori, con maggiore comodità operativa sulle lunghe distanze o in ambienti molto illuminati.

Il solido treppiede tiene l’apparecchio ben saldo in posizione anche nelle condizioni operative reali di un cantiere, come pavimenti disomogenei e impolverati, persino in presenza di gobbe e avvallamenti. Grazie ai piedi regolabili e coperti in gomma, il treppiede compensa l’assenza di planarità e la presenza di ostacoli e non danneggia le superfici delicate.

Laser multilinea PM 40-MG

SOLIDO ALL'ESTERNO, INTELLIGENTE ALL'INTERNO

Laser rotanti PR 2-HS A12 e PR 30-HVS A12 con protezione della testa migliorata

I laser rotanti PR 2-HS A12 e PR 30-HVS A12 hanno un involucro brevettato che protegge i componenti interni sensibili e un sistema di ammortizzazione interno che riduce significativamente le vibrazioni. 

Ciò consente operazioni accurate e di ottimo livello.

PR 2-HS

COSA RENDE I NOSTRI LASER COSÌ AFFIDABILI?

Tecnologia a prova di caduta

Non è un segreto che i laser possano essere urtate o cadere dal treppiede. Gli incidenti possono succedere. Per questo i nostri laser rotanti sono progettati per essere il più possibile resistenti alle cadute, in modo che tu possa concentrarti sulla precisione delle pendenze in cantiere, sulle gettate di calcestruzzo, sulla definizione delle fondazioni e  in ultimo sull’installazione del controsoffitto.

Tecnologia per esterni: carcassa in fibra di plastica rinforzata e quattro impugnature antiurto che assorbono l’impatto iniziale e riducono le sollecitazioni a carico dei componenti interni. La testa di nuova concezione aggiunge ulteriore protezione in caso di caduta dello strumento.

Tecnologia per interni: materiale che assorbe l’energia e fusione di resina minerale brevettata per proteggere efficacemente i componenti interni dello strumento. I nostri laser rotanti resistono a cadute da un treppiede (1,5 m) e cadute libere su calcestruzzo (1 m) senza che ciò ne infici la precisione. Dopo la caduta, la livella digitale è precisa proprio come prima. Se vuoi vedere questo strumento in azione, saremo lieti di proporti una dimostrazione.

PR 2-HS
PR 2-HS

Batterie di lunga durata

Tecnologia a batteria avanzata

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio. Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi