DIAMO POTENZA ALLE TUE PRESTAZIONI

Le batterie da 12V, 22V e 36V alimentano la produttività del tuo cantiere, per farti lavorare bene

Usiamo la nuovissima tecnologia a celle di ioni di litio e ti offriamo una robusta protezione per le condizioni più difficili: la nostra gamma di batterie per attrezzi e i nostri caricabatterie soddisfano le diverse esigenze degli attrezzi e dei lavori in cantiere, per garantirti le prestazioni di cui necessiti in un pacchetto che soddisfa le tue necessità. 

Diamo potenza alle tue prestazioni con le batterie Hilti

Per ogni applicazione abbiamo una soluzione per te

Gamma di batterie Hilti da 12 volt

Batterie B12

Batterie leggere e compatte agli ioni di litio da 12 V, offrono potenza elevata per convenienza e prestazioni in applicazioni leggere.

Scopri di più
Gamma di batterie Hilti da 22 volt

Batterie B22

Le potenti batterie agli ioni di litio da 22 V che forniscono autonomia operativa e robustezza, caratteristiche necessarie per un’ampia gamma di applicazioni.

Scopri di più
Gamma di batterie Hilti da 36 volt

Batterie B36

Batterie ad alta capacità agli ioni di litio da 36 V che forniscono la potenza dell'alimentazione a cavo ai tuoi attrezzi a batteria, per autonomia operativa estremamente lunga per lavori particolarmente impegnativi. 

Scopri di più
La gamma Hilti di caricabatterie

Caricabatterie

Caricano rapidamente e sono disponibili in versione singola, multipla e da auto: i caricabatteria sono compatibili con tutta la gamma di batterie Hilti.

Scopri di più

Come raggiungere livelli di prestazione superiori

Le nuove batterie da 12V e 22V offrono flessibilità e autonomia per le applicazioni più complesse

La B12 4.0 usa una nuova tecnologia con celle agli ioni di litio per incrementare l'autonomia degli attrezzi a batteria da 12V.

La nostra piattaforma da 22V comprende le batterie B22 8.0, che hanno un design compatto e robusto per bilanciare perfettamente il tuo attrezzo e offrirti la scelta fra peso leggero e potenza eccezionale per portare a termine anche i lavori più difficili.

Le batterie B22 e B12 offrono flessibilità per un’ampia gamma di lavori

Scegli la potenza adatta alle tue esigenze

A partire da 12V e 2,6Ah fino a 36V e 9,0Ah, scegli la soluzione migliore per le tue applicazioni

Se devi scegliere tra potenza e dimensioni, la nostra gamma di batterie per attrezzi da 12V, 22V e 36V copre tutte le tue necessità per applicazioni in cui è necessario un peso contenuto o un’elevata potenza.

Ogni batteria impiega la tecnologia Cordless Power Care (CPC), che monitora in modo intelligente ogni cella della batteria, per assicurare un’erogazione costante e durevole di potenza e una visualizzazione affidabile del livello di carica.

Scegli la potenza adatta alle tue esigenze

SCEGLI LA BATTERIA GIUSTA

Quando devi scegliere un attrezzo a batteria e le relative batterie, vale la pena di fermarsi a valutare se anche queste sono all’altezza delle prestazioni che ti servono.

Disponibili in tre diverse tensioni, puoi scegliere il sistema cordless adatto alle tue esigenze, a seconda se è prioritario per te il peso, l'autonomia o le prestazioni. La buona notizia è che con la gamma di attrezzi e batterie Hilti avrai le prestazioni più consone alle tue applicazioni.

Scegli la batteria giusta per i tuoi attrezzi cordless Hilti

Cordless Power Care

Maggiori cicli di carica e costanti alte prestazioni dalle tue batterie

Le nostre batterie hanno una lunghissima durata e, grazie alla tecnologia Cordless Power Care (CPC) di Hilti, forniscono le prestazioni desiderate anche in caso di uso continuo o quando si lavora a temperature sotto zero.

Con un numero maggiore di cicli di carica e prestazioni costanti, Cordless Power Care  è in grado di controllare elettronicamente ogni cella durante la carica e durante l’uso, per offrirti le prestazioni migliori.

Hilti Cordless Power Care contribuisce a incrementare la vita delle tue batterie

Che cosa offre la tecnologia Cordless Power Care (CPC)

Batterie Hilti per piattaforme cordless da 12 V, 22 V e 36 V

Piattaforma cordless

Con piattaforme per tre diverse tensioni e un’ampia scelta di amperaggi, le nostre batterie alimentano un’intera gamma di attrezzi, dagli avvitatori compatti ai demolitori per lavori pesanti.

Una durata di vita utile molto lunga e un flusso di aria ottimale che evita il surriscaldamento: le nostre batterie hanno celle più grandi, con minore resistenza all’estrazione dell'energia. 

Una piattaforma batterie potente e affidabile

Potenza e affidabilità

L’affidabilità è un fattore essenziale per il successo di un’attività e tu hai bisogno di poter contare su batterie per attrezzi di grande potenza, che operino in condizioni estreme.

Premendo i tasti laterali sulle batterie l’indicatore visivo ti indica immediatamente il livello di carica residuo mediante LED illuminati. 

Le batterie Hilti sono munite di un involucro esterno rinforzato che le protegge dai danni

Cura e protezione

Con un involucro esterno in fibra di vetro, componenti elettronici sigillati e protezione individuale delle celle, le nostre batterie forniscono la resistenza necessaria ad operare in cantiere.

Resistenza agli urti 4 volte superiore rispetto alle normali batterie con involucro in plastica: l’involucro esterno rinforzato ha la robustezza che serve per resistere alle difficili condizioni del cantiere.

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi