Soluzioni per la smerigliatura

La nostra gamma di smerigliatrici a batteria è progettata per semplificare il tuo lavoro

Smerigliare può essere meno pesante di quanto pensi con queste opzioni ergonomiche, versatili e semplici da usare.

Smerigliatura

Abbiamo una soluzione per ogni tipo di materiale

Grinding concrete

Smerigliatura del calcestruzzo

Con i nostri attrezzi e sistemi, smerigliare il calcestruzzo non è più un’attività lunga e che genera polvere, ma diventa un processo ben più rapido e pulito.

Scopri di più
Grinding metal

Smerigliatura del metallo

Le nostre smerigliatrici angolari per il metallo utilizzano motori brushless, freni elettronici e flange per cambio inserto rapido e senza chiave che rendono il tuo lavoro quotidiano più semplice.

Scopri di più

SCEGLI L'ATTREZZO GIUSTO PER TE

AG 125-A22 angle grinder

AG 125-A22

Acquista ora
AG 125-A36 angle grinder

AG 125-A36

Acquista ora
AG 150-A36 angle grinder

AG 150-A36

Acquista ora
Smerigliatrice angolare a batteria Hilti AG 4S-A22

AG 4S-A22

Acquista ora

SCOPRI LE TECNOLOGIE CHE INCREMENTANO LA PRODUTTIVITÀ

Active Torque Control

Regolazione attiva della coppia (ATC)

La tecnologia di regolazione attiva della coppia ATC (Active Torque Control) interviene rapidamente interrompendo la rotazione dell’attrezzo quando la punta si piega o si blocca, proteggendo l’utente da possibili infortuni.

Active Vibration Reduction

Riduzione attiva delle vibrazioni (AVR)

L'AVR (Active Vibration Reduction) riduce anche di due terzi l'esposizione dell’operatore alla vibrazione mano-braccio rispetto ai prodotti della concorrenza.

Smart Power

Smart Power

La tecnologia Smart Power regola automaticamente la potenza erogata in funzione del materiale base da tagliare, per prestazioni di taglio sempre elevate, proteggendo il motore dal sovraccarico.

Batterie di lunga durata

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio.
Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi