Rotopercussione e demolizione

ROTOPERCUSSIONE, SCALPELLATURA E DEMOLIZIONE

I perforatori combinati e i demolitori a batteria sono progettati per semplificare il tuo lavoro

Per le applicazioni in calcestruzzo e muratura, i nostri perforatori combinati a rotazione e i nostri demolitori sono di facile impiego e hanno maggiore autonomia operativa per carica, così puoi proseguire il lavoro e completarlo prima.

Abbiamo una soluzione per ogni tipo di materiale

Hammer drilling

Rotopercussione

I nostri perforatori combinati a batteria sono disponibili in un’ampia gamma di misure per offrirti il giusto equilibrio tra prestazione su grandi superfici ed un ingombro minore per accedere facilmente a spazi ristretti.

Scopri di più
Chiseling

Scalpellatura

Che si tratti di scalpellare o di cesellare, abbiamo la soluzione giusta da abbinare a una delle nostre punte di alta qualità per conseguire prestazioni ottimali e completare il lavoro.

Scopri di più
Breaking

Demolizione

Quando ciò che ti serve è un demolitore dalle alte prestazioni e di eccezionale potenza, i nostri demolitori a batteria sono il partner giusto per lavori leggeri o intensivi.

Scopri di più

SCOPRI LE TECNOLOGIE CHE INCREMENTANO LA PRODUTTIVITÀ

Active Torque Control

Regolazione attiva della coppia (ATC)

La tecnologia di regolazione attiva della coppia ATC (Active Torque Control) interviene rapidamente interrompendo la rotazione dell’attrezzo quando la punta si piega o si blocca, proteggendo l’utente da possibili infortuni.

Dust Removal System

Riduzione attiva delle vibrazioni (DRS)

Il sistema della rimozione della polvere (DRS) contribuisce a rimuovere le pericolose polveri sottili, incrementando la produttività e riducendo l’usura degli attrezzi e degli accessori di consumo.

Active Vibration Reduction

Sistema di rimozione della polvere (AVR)

L'AVR (Active Vibration Reduction) riduce anche di due terzi l'esposizione dell’operatore alla vibrazione mano-braccio rispetto ai prodotti della concorrenza.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Batterie di lunga durata

Tecnologia a batteria avanzata

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio.
Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Condividi