Illuminazione in cantiere

La nostra gamma di sistemi di illuminazione porta la tua produttività a livelli superiori

Ovunque tu stia lavorando, la nostra gamma di lampade a batteria ti consente di vedere il lavoro che svolgi e operare in sicurezza.

Illuminazione in cantiere

Per illuminare spazi ampi o ristretti, abbiamo la soluzione per te

Le lampade da lavoro Hilti SL 2 sono disponibili per entrambe le nostre piattaforme batterie, B12 e B22

Lampade da lavoro a corto raggio

Le lampade da lavoro a batteria a LED SL 2 illuminano l’area di lavoro anche per un intero turno, per spazi limitati e di medie dimensioni. Con testa flessibile e gancio incluso, sono perfette per illuminare spazi ristretti e di medie dimensioni.

La lampada da lavoro ad ampio raggio Hilti SL 6-A22 è ideale per attività in cantiere su superfici ampie

Lampade da lavoro ad ampio raggio

Con la potenza per illuminare un’intera stanza, la SL 6-A22 a batteria ha 3 livelli di luminosità, ovvero 1000, 2000 e 3000 lm, così non devi predisporre diverse lampade a batteria per illuminare lo spazio di lavoro.

FLESSIBILITÀ

I ganci integrati e le teste rotanti offrono molteplici opzioni di montaggio

A volte hai bisogno di una luce intensa, ma non vuoi limitarti a illuminare il pavimento, né tirare cavi per tutto il cantiere.

Per questo abbiamo progettato le SL 2 e SL 6 con teste regolabili e opzioni di montaggio integrate, così puoi fissarle a diverse superfici ma anche, tenerle lontane da altre attrezzature del cantiere ed evitare di inciampare.

Grazie all'elevata potenza e all’illuminazione priva di ombre, con queste soluzioni di illuminazione ti offriamo degli strumenti pronti a lavorare sodo, proprio come fai tu.

Con testa rotante a 360 gradi, le lampade a corto raggio SL 2-A12 e SL 2-A22 offrono flessibilità di serie

Soluzioni a batteria per illuminare il cantiere

Tecnologia a batteria avanzata da 12V e 22V per illuminazione senza cavi

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio.
Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi