Pressatubi

Pressatura tubi

Abbiamo degli attrezzi per i tuoi lavori di pressatura e dei relativi inserti

Quando si installano tubi per l'acqua potabile o gli impianti di riscaldamento, tutto dipende dalla velocità e dall'affidabilità. Le nuove pressatubi a batteria NPR 19-A e NPR 32-A, abbinate alla nostra vasta gamma di servizi, creano solide connessioni.

Abbiamo una soluzione per ogni tipo di materiale

Metallo e plastica

Metallo e plastica

Non importa se stai lavorando alla pressatura di tubi in acciaio, rame o materiale composito: abbiamo l’inserto giusto per aiutarti a completare il tuo lavoro.

Scopri di più
NPR 19-A e NPR 32-A

LA TECNOLOGIA ADATTA ALLA PRESSATURA

Una connessione solida ed affidabile è essenziale nella pressatura dei tubi

Con i nuovi attrezzi di pressatura tubi a batteria, puoi contare su un lavoro ben fatto: tutti i nostri attrezzi infatti hanno un sensore di pressione incorporato che emette un avviso sonoro e lampeggiante per avvisare quando la pressatura non è completa.
L’allarme avvisa anche di eventuali problemi tecnici dell’attrezzo o della necessità di eseguire manutenzione, così avrai la certezza che il ciclo di pressione è stato eseguito alla perfezione.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Batterie di lunga durata

Tecnologia a batteria avanzata

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio.
Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Condividi