Avvitatura

La nostra gamma di avvitatori a impulsi e trapani sono progettati per semplificare il tuo lavoro

Offriamo un’ampia gamma di opzioni per l'avvitatura nel legno o nel metallo: dagli avvitatori a impulsi, semplici da usare, ai potenti trapani avvitatori, abbiamo sempre l’attrezzo giusto per il tuo lavoro.

Avvitatura

Abbiamo una soluzione per ogni tipo di materiale

Avvitatura su legno

Legno

Abbiamo un’ampia gamma di attrezzi e punte per l'avvitatura sul legno, con la potenza e la comodità che ti consentono di completare rapidamente il lavoro.

Scopri di più
Avvitatura su cartongesso

Cartongesso

Abbiamo la soluzione giusta per fissare pannelli in cartongesso su telaio in metallo o legno a pareti e soffitti.

Scopri di più
Avvitatura su metallo

Metallo

Soluzioni per l’avvitatura di viti autoperforanti e viti maschiatrici in un’ampia gamma di metalli, incluso acciaio e alluminio.

Scopri di più
Torque-controlled fastening

Fissaggio viti auto-perforanti con controllo di coppia

Attrezzi speciali con frizione di regolazione della coppia e indicatore di profondità per l’inserimento di viti auto-perforanti.

Scopri di più
Screw fastening finish work

Finitura

Quando hai bisogno della soluzione più idonea ai tuoi lavori di finitura, puoi abbinare al tuo attrezzo cordless le nostre ottime punte e ottimizzare le prestazioni.

Scopri di più
Specialty metal fastening

Opere speciali

Trapani a batteria dalle elevate prestazioni progettati per applicazioni di fissaggio speciali.

Scopri di più

LE TECNOLOGIE CHE TI AIUTANO A INCREMENTARE LA TUA PRODUTTIVITÀ

Active Torque Control

Regolazione attiva della coppia (ATC)

La tecnologia di regolazione attiva della coppia ATC (Active Torque Control) interviene rapidamente interrompendo la rotazione dell’attrezzo quando la punta si piega o si blocca, proteggendo l’utente da possibili infortuni.

Batterie di lunga durata

Tecnologia a batteria avanzata

Il tuo lavoro ha una marcia in più con le nuovissime batterie agli ioni di litio.
Le nostre batterie sono sigillate contro la penetrazione di umidità e polvere, mentre l’alloggiamento rinforzato con fibra di vetro le rende quattro volte più resistenti agli urti rispetto a componenti simili in ABS.

Batterie che lavorano sodo almeno quanto te

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

TI AIUTIAMO NEL LAVORO DI TUTTI I GIORNI

Servizi che contribuiscono alla tua efficienza

Fattori imprevisti o imprevedibili, come danneggiamento, smarrimento di attrezzi o costi di riparazione, possono incidere significativamente sulla produttività in cantiere.

La nostra offerta di servizi ti aiuta a evitare questi costi aggiuntivi e ti consente di continuare a lavorare.

Ti aiutiamo nel lavoro di tutti i giorni

Condividi