Batterie da 12V: compatte e potenti

Le batterie per attrezzi B12/2.6 Ah e B12/4.0 Ah ti aiutano nel tuo lavoro

Grazie alla più recente tecnologia con celle agli ioni di litio e alla robusta protezione creata per resistere alle condizioni più difficili, la nostra gamma di batterie per attrezzi da 12V e i relativi caricabatterie offrono potenza e operatività in un pacchetto compatto, per consentirti di lavorare in spazi ristretti o con le braccia sollevate sopra la testa, dove dimensione e peso sono aspetti importanti.

Portafoglio di attrezzi Hilti alimentati a batterie da 12 V

CON LE NOSTRE BATTERIE B12, LE DIMENSIONI NON SONO DAVVERO IMPORTANTI

Quando quello che cerchi è compattezza e accessibilità per spazi ristretti, la nostra gamma di batterie per attrezzi cordless da 12V soddisfa le tue esigenze per diverse applicazioni. L’ultima arrivata, la B12 4.0, usa la più recente tecnologia agli ioni di litio per offrire potenza compatta, flessibilità e prestazioni in un pacchetto così robusto da sopportare le condizioni dei cantieri edili.

Con noi hai la possibilità di scegliere le batterie adatte ad ogni applicazione, per disporre di Potenza. Sempre. Ovunque.

Scegli la batteria giusta per te

Prestazioni e compattezza con la batteria B12 2,6

Batteria compatta B 12/2.6

Per un'ampia gamma di applicazioni, dalla misurazione al fissaggio di viti, alle perforazioni leggere, la batteria compatta B12 2.6 offre l’equilibrio ideale tra peso e compattezza.

Acquista ora la B12 2.6
Potenza e compattezza con la batteria B12 4.0

Batteria compatta e potente B12 4.0

Per prestazioni più generali, la nuova B12 4.0 ha una maggiore potenza e consente di estendere il raggio d’azione del 50% rispetto alla B12 2.6, pure mantenendone gli stessi vantaggi in termini di compattezza e leggerezza.

Acquista ora la B12 4.0

Grande nelle prestazioni, piccola nell’ingombro

Le nostre batterie da 12V agli ioni di litio erogano la potenza necessaria alle tue prestazioni

Vi sono lavori in cui non puoi accettare compromessi per quanto riguarda il peso o le dimensioni: la nostra gamma di batterie per attrezzi da 12 volt offre il perfetto equilibrio tra potenza e durata di operatività, per lavorare con un’ampia gamma di materiali e applicazioni. Con struttura rinforzata in fibra di vetro, più resistente ai danni e alle escursioni termiche rispetto all’ABS standard, puoi contare su produttività e affidabilità per i tuoi attrezzi a batteria.

Le nuove batterie B12 sono grandi nelle prestazioni e piccole nell’ingombro

Non c’è spazio? Nessun problema

Le batterie per attrezzi B12 2,6 offrono una soluzione compatta quando lo spazio è limitato

I vantaggi delle batterie B12 2,6 sono: praticità e compattezza.
Se devi lavorare in spazi angusti oppure spostarti rapidamente tra diversi lavori, le batterie B12 2,6 hanno tutti i vantaggi del robusto design che protegge la batteria dai pericoli dei cantieri.

Non c’è spazio? Non c’è problema con le batterie da 12 volt Hilti

Minore durata di ricarica, maggiore produttività

La nuova tecnologia con celle al Lition della B12 4.0 migliora le prestazioni degli attrezzi

La batteria per attrezzi B12 4.0 usa 21.700 nuove e potenti celle con un sistema di gestione avanzato in un involucro robusto.

Il risultato è un aumento della capacità di accumulo della potenza e maggiore potenza erogata, maggiore durata operativa e minore tempo necessario a ricaricarla.

La nuova batteria B12 4.0 ha una maggiore carica

Minori riparazioni, maggiori prestazioni. Cordless Power Care (CPC)

Batterie Hilti per piattaforme cordless da 12 V, 22 V e 36 V

Piattaforma cordless

Con piattaforme per tre diverse tensioni e una scelta di capacità, le nostre batterie alimentano un’intera gamma di attrezzi, dagli avvitatori compatti ai demolitori per lavori pesanti.

Scopri di più sulla nostra piattaforma cordless
A powerful and reliable battery platform

Potenza e affidabilità

L’affidabilità è un fattore essenziale per il successo di un’attività e tu hai bisogno di poter contare su batterie per attrezzi di grande potenza, che operino in condizioni estreme.

Scopri di più sulla potenza e affidabilità
Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Cura e protezione

Con un involucro esterno in fibra di vetro, componenti elettronici sigillati e protezione individuale delle celle, le nostre batterie per attrezzi agli ioni di litio offrono la resistenza necessaria a operare in cantiere.

Scopri di più sulla cura e protezione

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Condividi