Potenza. Sempre. Ovunque.

Le nostre nuove batterie B22 8.0 erogano le prestazioni che ti servono per ogni applicazione

Con la nuovissima tecnologia a celle di ioni di litio e una robusta protezione per le condizioni più difficili, la nostra gamma di batterie e i nostri caricabatterie soddisfano le diverse esigenze degli attrezzi e delle applicazioni in uso nei cantieri, per garantirti le prestazioni di cui necessiti in un pacchetto che soddisfa le tue necessità.

Hilti presenta la nuova gamma di batterie B22

Con le nostre nuove batterie B22 avrai i tuoi vantaggi

Minore peso e maggiore potenza: non ti serve altro da una batteria.

Con l’aggiunta dei nuovi modelli alla nostra gamma di batterie agli ioni di litio da 22 V, le nuove batterie B22 4,0 e B22 8,0 impiegano una nuova tecnologia delle celle per erogare potenza, flessibilità senza la limitazione di cavi e carica in grado di durare tutta la giornata, il tutto in un pacchetto così robusto da sopportare ogni tipo di condizione.

Quindi, che tu scelta le compatte B22 2,6 o le potenti B22 8,0, con Hilti hai la possibilità di scegliere le batterie per attrezzi adatte a ogni applicazione, per disporre di Potenza. Sempre. Ovunque.

Scegli la classe di potenza adatta a te

Compact Class batterie B22 2.6 e B22 3.0

Compact Class

La soluzione ergonomica e leggera che ti consente di lavorare a lungo e rapidamente, ideale per le applicazioni in cui si deve lavorare sopra la propria testa.

Acquista ora B22 2.6
Power class batteria B22 5.2

Power Class

Per prestazioni più generali, con il giusto equilibrio di potenza e comfort per tutti gli attrezzi elettrici a batteria e le relative applicazioni.

Acquista ora B22 5.2
Ultimate class Batteria B22 8.0

Ultimate Class

Quando quello che ti serve è la potenza e le prestazioni dell’alimentazione con cavo, con massima durata di operatività, per le applicazioni più impegnative.

Acquista ora B22 8.0

Minore carica, maggiore durata operativa

Nuova tecnologia delle celle nella B22 8.0 aumenta la potenza dei tuoi attrezzi a batteria

Le batterie agli ioni di litio B22 8,0 migliorano le prestazioni dei tuoi attrezzi elettrici da 22 volt già in uso, integrandoli con le nuove 21700 celle dall’elevata potenza di uscita e con un sistema avanzato di gestione delle celle in un involucro robusto.

Il risultato è un aumento della capacità di accumulo della potenza e maggiore potenza erogata, maggiore durata operativa e minore numero di ricariche.

Le nuove batterie B22 di Hilti hanno un minore tempo di ricarica

Tempo di fermo ridotto, produttività incrementata

La nuova batteria per attrezzi elettrici B22 8.0 per le applicazioni più impegnative

La nostra nuova batteria agli ioni di litio B22 8,0 è la soluzione più potente che ti offre una durata operativa maggiore e prestazioni extra: proprio quello che ci vuole in applicazioni difficili come la perforazione in serie di calcestruzzo e legname duro, la smerigliatura di metallo o il taglio di metallo e legno.

Conserva tutti i vantaggi del robusto design, per contribuire a proteggere la batteria dagli inconveniente di un ambiente come un cantiere edile, in più la B22 8,0 eroga una potenza elevata ai tuoi attrezzi da 22 volt, incrementando la durata operativa anche dell’80% e quindi riducendo la necessità di frequenti ricariche.

Aumenta la tua produttività con la tecnologia delle batterie Hilti

Minori riparazioni, maggiori prestazioni. Cordless Power Care (CPC)

Batterie Hilti per piattaforme cordless da 12 V, 22 V e 36 V

Piattaforma cordless

Con piattaforme per tre diverse tensioni e una scelta di capacità, le nostre batterie alimentano un’intera gamma di attrezzi, dagli avvitatori compatti ai demolitori per lavori pesanti.

Scopri di più sulla nostra piattaforma cordless
A powerful and reliable battery platform

Potenza e affidabilità

L’affidabilità è un fattore essenziale per il successo di un’attività e tu hai bisogno di poter contare su batterie per attrezzi di grande potenza, che operino in condizioni estreme, che sia caldo equatoriale o freddo polare.

Scopri di più sulla potenza e affidabilità
Hilti batteries have a reinforced outercasing to protect against damage

Cura e protezione

Con un involucro esterno in fibra di vetro, componenti elettronici sigillati e protezione individuale delle celle, le batterie per attrezzi agli ioni di litio offrono la resistenza necessaria a operare in cantiere.

Scopri di più sulla cura e protezione

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Condividi