Massima potenza con le batterie 36V

Le batterie B36 2.6, B36 5.2 e B36 9.0 erogano la stessa potenza degli attrezzi a cavo

La nostra gamma di batterie da 36 volt comprende la più innovativa tecnologia per le celle a ioni di litio e offre solida protezione per le condizioni di lavoro dei cantieri. Le nostre batterie da 36V erogano la stessa potenza degli attrezzi a cavo, ma con tutta la libertà dei cordless, oltre all’agilità per completare i lavori più difficili, in un pacchetto leggero e compatto di cui fidarsi.

Portafoglio di attrezzi Hilti alimentati a batterie da 36 V

Quando quello che ti serve è flessibilità senza cavi

Quando ti serve la potenza di un attrezzo con alimentazione a cavo, ma con la stessa flessibilità di quelli a batteria, la nostra gamma di batterie da 36V è la soluzione perfetta per te. Unendo la nostra filosofia Cordless Power Care (CPC) con la nostra gamma di attrezzi professionali, puoi abbinare qualsiasi batteria da 36V con qualsiasi attrezzo o caricabatteria di pari potenza.

Il risultato? Prestazioni elevate, operatività maggiore e flessibilità per erogare la potenza di un alimentazione con cavo. Così non sei più legato a un’alimentazione di energia, né ai i pericoli collegati ai generatori.

Scegli la batteria giusta per te

Batteria B36 2.6

Batteria B36 2.6

Per potenza elevata in spazi ristretti, la nostra snella B32 2.6 è la soluzione che ti consente di coprire grandi distanze rapidamente ed eseguire facilmente installazioni in serie.

Batteria B32 5.6

Batteria B36 5.2

Per prestazioni elevate, la batteria B36 5.2 offre il giusto equilibrio di potenza e comfort per tutti gli attrezzi a batteria e le relative applicazioni.

B36 9.0 Battery

Batteria B36 9.0

Per il massimo di prestazioni e facilità di accesso, la nostra B36 9.0 offre la potenza di un’alimentazione a cavo e la flessibilità del cordless, per le applicazioni più impegnative.

Grande potenza, struttura compatta

La batteria B36 2.6 offre grande potenza in un involucro compatto

Potenza elevata riunita in una struttura compatta: la B36 2.6 è una batteria leggera e di grande capacità, con la durata di funzionamento necessaria per le applicazioni più impegnative.

La nostra tecnologia Cordless Power Care monitora in modo intelligente ogni cella della batteria, per assicurare un’erogazione costante e durevole di potenza e una visualizzazione affidabile del livello di carica. La struttura interna è sigillata e protetta contro la polvere, l’umidità e l’acqua. Questo, rende questa batteria ideale per le condizioni di lavoro dei cantieri.

TE 60-A36 con batteria B36

Erogare prestazioni elevate per le tue applicazion

La batteria per attrezzi B36 5.2 eroga le prestazioni che servono alle tue applicazioni

Quando vuoi le stesse prestazioni senza il problema dei cavi, la B36 5.2 offre la potenza che ti serve per eseguire applicazioni impegnative, come perforazioni in serie di calcestruzzo e legname duro o smerigliatura di metallo.

L’involucro rinforzato in fibra di vetro e protezioni in gomma è quattro volte più resistente ai danni da caduta e due volte più resistente alle temperature estreme rispetto alla plastica ABS standard: così puoi stare certo che le batterie B36 ti accompagneranno a lungo.

Prestazioni elevate per applicazioni complesse con le batterie B36 5,2

Flessibilità senza cavo

La nuova batteria B36 9.0 è il massimo per prestazioni cordless

Con una durata di operatività quasi raddoppiata rispetto alla B36 5.2, la nuova batteria B36 9.0 impiega la nuovissima e potente tecnologia a 21700 celle agli ioni di litio per erogare la potenza di energia di un’alimentazione a cavo, per applicazioni intensive e in serie, con tutte le attrezzature compatibili con alimentazione da 36V.  

Risultato? Una potenza più elevata, maggiore durata operativa e quindi minore numero di ricariche, che significa più lavoro per carica e meno tempi di fermo.

Batteria B36 9,0 per applicazioni difficili, dove serve la potenza dell’alimentazione a cavo unita alla libertà degli attrezzi a batteria

Guarda cosa dicono i nostri clienti delle prestazioni da 36V

Customers talk about the Hilti 36 volt advantage

Configuratore «Liberi di scegliere»

Con una scelta così ampia, come essere certi di avere la combinazione migliore di attrezzo a batteria, inserto e batteria?

Il nostro configuratore "Liberi di scegliere" annulla ogni incertezza in questa complessa operazione. Partendo da una panoramica di tutti gli attrezzi a batteria Hilti, questo filtro semplifica il lavoro di comparazione tra le opzioni migliori per le tue esigenze.

Liberi di scegliere ti consente di scegliere l’attrezzo per il tuo kit

Condividi