Coperture e tetti

Taglio, fissaggio, perforazione e avvitatura sul legno senza cavi

Quando sei impegnato a realizzare tetti e coperture, hai a disposizione una gamma completa di attrezzi e soluzioni di fissaggio Hilti. Scopri come possono esserti utili per rendere più facile e produttivo il tuo lavoro.

Sega circolare a batteria SCW 22-A

Taglia velocemente casseforme, tavole, assi e fogli di truciolato. Ti permette di eseguire tagli longitudinali e trasversali.

Lame per sega circolare

Sono molto performanti perché appositamente progettate per il funzionamento a batteria. La lama è a taglio sottile con rivestimento in Teflon.

Inchiodatrice a gas GX 90-WF

Senza il cavo, ti sposti dove vuoi per lavorare sulle coperture e sui tetti. Hai una grande autonomia, grazie alle efficienti batterie al litio, e puoi fissare nel legno chiodi fino a 90 mm di lunghezza in tutta sicurezza. Questa è l’unica inchiodatrice sul mercato ad avere il sistema anti sparo accidentale. Inoltre c’è la marcatura CE sul sistema: attrezzo e chiodi.

Trapano avvitatore a batteria SF 10W-A22

Puoi comodamente inserire nel legno di viti fino a 12 mm di diametro e 400 mm di lunghezza e viti per tasselli plastici fino a 14 mm di diametro. Fori su legno con punte a torciglione e punte fresatrici piatte fino a 50 mm di diametro. Esegui fori passanti con seghe a tazza fino a 152 mm di diametro.

Seghetto frontale a batteria WSR 22-A

Taglia legno, ferri da ripresa e controtelai e attutisce le vibrazioni grazie al sistema AVR (Active Vibration Reduction).

Schiuma CF-I ECO+

Fissa i coppi su coperture e tetti con una grande resa: oltre 60 litri. E’ autoestinguente e testata per resistere al vento.

Tassello per telai HRD

Usalo per fissare gli elementi in legno e metallo nel calcestruzzo o nei mattoni pieni e forati.

Tassello a espansione HST

Grazie alla marcatura della profondità di posa (un anello rosso), vedi subito se il fissaggio è posato correttamente. È certificato ETA per calcestruzzo fessurato e per azioni sismiche ETA C1/C2.

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY 200-R

Applicalo per eseguire rinforzi strutturali antisismici e per il consolidamento di edifici in calcestruzzo armato. Puoi usarlo per giunti strutturali e nodi strutturali con ferri di armatura post-installati e per la sostituzione di barre non correttamente posizionate o mancanti.

Contattaci

  • Servizio Clienti disponibile: Lunedì - Venerdì, ore 8.00 - 18.30

Condividi