Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Ripresa dei getti

Ferri da ripresa

Scopri gli strumenti Hilti per il rilevamento, il taglio, la perforazione

Multidetector PS 38

Trova facilmente oggetti nascosti e tubazioni prima di forare, carotare, tagliare o incidere. Puoi rilevare agevolmente la presenza di oggetti in metallo, legno o plastica e condutture elettriche fino ad una profondità di 120 mm.

Smerigliatrice angolare a batteria AG 125-A22

Usala per tagliare tondini d’armatura, barre filettate, canalette, tubi, tegole e lastre di pietra. Hai una straordinaria autonomia: con una sola ricarica ti permette di eseguire fino a 80 tagli su tondini di 12 mm.

Dischi da taglio e molatura

Puoi sempre trovare il disco più adatto alla tua applicazione, scegliendo tra un’ampia gamma di soluzioni.

Perforatore combinato a batteria TE 30-A3

Scopri la forza e la praticità del perforatore a batteria 36V: velocità e potenza, senza l’intralcio del cavo. Le vibrazioni sono molto basse, grazie al sistema AVR (Active Vibration Reduction), e, con la tecnologia ATC (Active Torque Control), se le punte si inceppano e l'alloggiamento inizia a ruotare troppo velocemente, il motore si spegne da solo, riducendo i rischi di infortunio.

Perforatore combinato TE 70-ATC-AVR

Prova il miglior perforatore combinato nel mondo delle costruzioni per potenza e velocità: ti permette di realizzare fori per ancoraggi pesanti fino a 40mm. Lo usi in tutta sicurezza grazie alle tecnologie AVR e ATC.

Punte per perforatore TE-CX/TE-YX

Fori ad altissima velocità e elimini più efficacemente la polvere, grazie all’innovativo design dell’elica di queste punte. Durano più a lungo perché hanno la testa in carburo di tungsteno. Usando le punte cave, puoi realizzare più velocemente fori puliti e pronti per l’iniezione dell’ancorante chimico.

Perfora con la tecnologia diamante e fissa i ferri di ripresa post installati con l’ancorante chimico ad iniezione

Carotatrice a diamante DD EC-1 con corona diamantata DD–C

Potrai forare fino al 100% più velocemente attraverso l’armatura. Grazie alle speciali corone e alla trasmissione del movimento TopSpin, hai una foratura più rapida, con minimo sforzo, e una maggiore durata di utilizzo. Puoi usare l’attrezzo a mano libera o con telaio per l’applicazione di tasselli in calcestruzzo fortemente armato.

Sistema HIT Premium Rebar

Grazie a questo kit hai l’occorrente per una corretta pulizia dei fori, per ottimizzare la quantità di resina iniettata e per applicare l’ancorante chimico in modo che non rimangano bolle d’aria nel foro che poi verrà riempito.

Dispenser a batteria HDE 500-A22

Hai sempre la massima facilità di erogazione, anche a basse temperature, per eseguire applicazioni in serie e con grande profondità di ancoraggio La potente batteria agli ioni di litio da 22V ti permette di usare fino a 100 cartucce.

Ancorante chimico a iniezione HIT-HY200-R

Applicalo per realizzare tasselli chimici nel calcestruzzo fessurato e ripresa dei getti. Usato in abbinamento alle punte aspiranti TE-CD/TE-YD, forma un sistema di ancoraggio certificato.

Ancorante chimico a iniezione HIT-RE 500-SD

Esegui un fissaggio ad alte prestazioni nel calcestruzzo fessurato e usalo anche nelle armature di ripresa con diametro di 8–40 mm in fori praticati con perforatori, aria compressa o tecnologia a diamante. Utilizzato in abbinamento alle punte aspiranti TE-CD/TE-YD, costituisce un sistema di ancoraggio certificato.

Contattaci

  • Servizio Clienti disponibile: Lunedì - Venerdì, ore 8.00 - 18.30

Condividi

Vogliamo continuare ad offrirti il meglio per rispondere ai tuoi bisogni. Leggi di più

Contattaci
Contattaci