Facciate e rivestimenti interni

Installazione sottostrutture in alluminio per facciate ventilate

Quando vuoi realizzare facciate ventilate scegli con cura il sistema di supporto. La sottostruttura è fondamentale per fissare in modo affidabile la tua facciata. Deve garantirti, inoltre, un isolamento termico ottimale e una altissima qualità di lavorazione. Il sistema per il supporto di facciate ventilate sviluppato da Hilti ti assicura un sostegno sicuro per carichi elevati, impiegando singoli componenti di peso ridotto. Grazie all’integrazione delle funzioni di punto fisso e punto scorrevole in una sola mensola distanziale, puoi usare meno componenti, facili da montare. Potrai così ridurre i costi e i tempi di installazione e gestire in modo più semplice i materiali in cantiere. Il sistema è molto versatile e ti permette di personalizzare completamente il design delle facciate e puoi creare piani di montaggio per progetti completi. Grazie alla separazione dei materiali, anche il riciclaggio dei componenti è molto semplice.

Per qualsiasi esigenza hai a tua disposizione gli specialisti Hilti, direttamente in loco oppure in cantiere. Sapranno fornirti una efficace consulenza in ogni situazione.

Stazione totale POS15 / POS 18

Con un unico strumento puoi compiere tutte le operazioni di misurazione, calcolo e trasferimento. Esegui velocemente misurazioni precise di distanze, superfici, pendenze e inclinazioni, senza l’uso del riflettore. Calcoli rapidamente la giusta posizione e il giusto livello di scavi, casseformi e punti di fissaggio a pavimento e a soffitto. Trasferisci verticalmente le linee e i punti di controllo su diversi livelli di pavimento in modo pratico. Grazie alla luce guida, l’operatore dell’asta è guidato ad autoallinearsi durante l’impostazione. Per trovare facilmente i punti da tracciare puoi riportare disegni e progetti direttamente da CAD sullo schermo della stazione e viceversa.

Perforatore TE 6-A36-AVR

Grazie al peso ridotto, puoi perforare dall’alto senza fatica e hai sempre la piena potenza della batteria al litio dal primo all’ultimo foro (fino a 20 mm).

Avvitatore ad impulsi a batteria SIW 22-A

È facile da usare anche negli spazi stretti per serrare di bulloni M5-M16 perché ha un design molto compatto e maneggevole. Grazie al variatore elettronico a 3 marce, ti permette di modificare in modo semplice e rapido la velocità e la coppia di serraggio. Ogni singola ricarica della batteria dura più a lungo con il motore Brushless (senza spazzole), capace di allungare anche la vita utile dell’attrezzo.

Sistemi per facciate ventilate

Affidati con sicurezza alle sottostrutture per facciate ventilate: sono staticamente ottimizzate e ti permettono di personalizzare il design del tuo progetto. Puoi visualizzare lo schema di montaggio delle sottostrutture per facilitare l’installazione.

Contattaci

  • Servizio Clienti disponibile: Lunedì - Venerdì, ore 8.00 - 18.30

Condividi