Pareti e controsoffitti

Allineamento e fissaggio di guide e lastre in cartongesso

Quando installi pareti e controsoffitti in cartongesso, gli strumenti Hilti possono esserti di grande aiuto per completare più velocemente e con maggiore precisione il lavoro, realizzando finiture d’interni accurate.

Laser rotante a raggio verde PR 3-HVSG

È facile da usare per tracciare velocemente e con precisione i livellamenti. Grazie al raggio verde, è 4 volte più visibile, rispetto al raggio rosso. Ha una autonomia di 16 ore e si ricarica in soli 34 minuti. Resiste alla polvere, all’acqua e alle cadute accidentali.

Perforatore a batteria TE 4-A22

Quando lo usi per le applicazioni a soffitto, senti la maneggevolezza e il buon bilanciamento. Puoi perforare comodamente calcestruzzo e muratura perché ha un ottimo rapporto peso-potenza e batterie a lunga durata, grazie al sistema Litio CPC. Le performance sono ottimizzate con le nuove punte TE-C.

Trapano avvitatore a batteria SFC 22-A

Forare e avvitare è semplice con questo strumento compatto, pratico e veloce. Ti garantisce precisione tanto nell’avvitatura quanto nella perforazione. La velocità è controllabile fino a 1.800 giri/minuto. Puoi eseguire avvitature di viti fino a 4,8mm di diametro nel metallo e fori con seghe a tazza fino a 82mm di diametro.

Inchiodatrice a gas GX 120

È l’attrezzo perfetto per i cartongessisti: fissi agevolmente guide di cartongesso su calcestruzzo, muratura intonacata, cemento e acciaio. E’ leggero, ben bilanciato, resistente e lo puoi usare anche a temperature particolarmente basse.

Tassello in poliammide a battuta HPS-1

È già premontato e puoi posarlo con martello o avvitatore. Usi un solo tipo di tassello sia per il materiale pieno che vuoto.

Contattaci

  • Servizio Clienti disponibile: Lunedì - Venerdì, ore 8.00 - 18.30

Condividi