Prodotti antifuoco per giunti per costruzioni

I nostri prodotti antifuoco di facile uso velocizzano l’installazione e semplificano l’ispezione

Aggiornamento in corso
Firestop sealant

All'occhio esperto, la qualità di un lavoro edile dipende dalla qualità dei giunti. Non occorre dire che la presenza di giunti è imprescindibile: esistono per consentire il movimento tra due elementi di un edificio - fra le solette, fra solaio e parete, fra due pareti, fra parte superiore e parte inferiore di pareti o lungo pareti perimetrali. Tutto questo fa sì che si vengano a creare innumerevoli intercapedini attraverso le quali possono propagarsi fuoco e fumi.

Per prevenire la propagazione di fuoco e fumi in un edificio, alcuni solai, giunti e pareti devono soddisfare un livello specifico di resistenza al fuoco, ovvero il periodo durante il quale un componente dell’edificio è in grado di contenere un incendio o continuare a svolgere la propria funzione strutturale, o entrambi. È in questo caso che interviene il prodotto antifuoco: bloccare le intercapedini e gli attraversamenti nella struttura contribuisce con efficacia a contenere fuoco, fumi e gas tossici. La costruzione viene quindi divisa in compartimenti isolati l’uno dal'’altro – una strategia di sicurezza passiva che contribuisce a prevenire la propagazione del fuoco e dei fumi oltre il punto originale.

Prodotti correlati

Protezione antincendio

Tutto ciò che devi sapere riguardo alla limitazione dei danni durante un incendio

Condividi