Perché contenere il fuoco è importante

Una buona conoscenza delle tecniche di protezione dagli incendi può aiutare a salvare vite umane e salvaguardare il tuo investimento

Le cause di un incendio possono essere diverse, imprevedibili e spesso non controllabili da parte del progettista. Si tratta di eventi pericolosi per le vite umane e per le cose. Tuttavia, è possibile controllare gli effetti di un incendio, dopo che è scoppiato, mediante sistemi di protezione attiva e passiva. In questo articolo spieghiamo come l'esperienza di Hilti in materia di sicurezza passiva contro le fiamme, acquisita in tutto il mondo, può esserti d'aiuto in ogni fase dei tuoi progetti edilizi.

1 / 4
Protezione passiva antincendio mediante compartimentazione degli edifici

La compartimentazione antincendio degli edifici consiste nel sigillare gli attraversamenti di solai e pareti mediante adeguati dispositivi antincendio passivi. Questi spaziano da elementi modulari a mastici e schiume e consentono di creare una barriera resistente a fumo, fiamme e acqua che contribuisce a prevenire la propagazione dell'incendio oltre il locale in cui si è originato. In questo video il nostro esperto ti aiuterà a capire le conseguenze e responsabilità derivanti da una protezione passiva antincendio inadeguata.

2 / 4
Supporto ottimale per tutti i progettisti

Per assicurare una corretta installazione, risparmiare tempo e semplificare il coordinamento delle operazioni, è essenziale includere misure di protezione antincendio fin dalla fase di progettazione dell'edificio. Si tratta di un'operazione complessa anche per professionisti esperti. Hilti offre assistenza tecnica, documentazione delle approvazioni, software di calcolo e formazione specifica per semplificare il tuo lavoro.

3 / 4
Test interni per certificazioni internazionali

In Hilti conduciamo accurati test antincendio nel nostro laboratorio, rispettando i più severi standard internazionali, come EN, ASTM/UL e molti altri ancora. Altri test - ad esempio di movimento, sismici, acustici e ambientali - sono costantemente condotti sulle nostre soluzioni, sviluppate e approvate secondo criteri internazionali. In questo video assisterai a un test antincendio dal vivo dall'interno di un forno di prova.

4 / 4
Un partner con oltre 30 anni di esperienza

Quale che sia il tipo di progetto di cui ti stai occupando e le tue esigenze di protezione antincendio, la rete mondiale di esperti Hilti sarà in grado di offrirti una soluzione. Con 30 anni di esperienza acquisita operando con norme e linee guida locali, siamo in grado di affiancarti nella risoluzione di qualsiasi problema, praticamente per qualsiasi progetto e ovunque. Dai un'occhiata alle nostre innovative strutture di produzione, ai nostri impianti di prova e al nostro centro di ricerca e sviluppo all'avanguardia.

SCEGLI LA SOLUZIONE ANTINCENDIO PIÙ IDONEA

  • Mattone antifuoco Hilti CFS-BL

    Mattoni antifuoco

    Blocchi di materiale morbido preformato e riutilizzabile, facili da installare e rimuovere

    Scopri di più
    Sleeve antifuoco CFS-SL

    Sleeve antifuoco

    Prodotti preformati per una gestione ottimale della posa di cavi

    Scopri di più
    Sigillante antifuoco acrilico CFS-S ACR

    Sigillante antifuoco

    Per tubazioni in plastica e metallo

    Scopri di più
    Sistema Cable Transit

    Sistema Cable Transit

    Specifici per telecomunicazioni industriali o applicazioni navali

    Scopri di più
    Tappi antifuoco Hilti CFS

    Tappi antifuoco

    Per sigillare attraversamenti di cavi singoli e fasci di cavi in pareti e solette

    Scopri di più
    Collari antifuoco Hilti CFS-C P

    Collari antifuoco

    Progettati per creare una barriera negli attraversamenti con tubi in plastica combustibile

    Scopri di più
    Schiuma antifuoco CFS-F FX

    Schiuma antifuoco

    Per aperture medio-piccole

    Scopri di più
    Spray antifuoco per giunti CFS-SP WB

    Spray sigillante antifuoco per giunti lineari

    Quando è necessaria la massima facilità di movimento

    Scopri di più

Protezione antincendio

Tutto ciò che devi sapere riguardo alla limitazione dei danni durante un incendio

Condividi