Promozione ancoranti

Promozione ancoranti

I nostri tasselli a battere e avvitabili ad un prezzo davvero vantaggioso!

Sei un professionista operante nel settore delle costruzioni?

Allora non puoi perdere l'opportunità di accedere ad un'ampia gamma di sconti sui nostri tasselli.

Qui sotto trovi maggiori dettagli sulla promozione, ma se hai altre domande, recati nei nostri Hilti Store oppure contattaci!

Promozione disponibile solo in Hilti Store o attraverso il tuo Account Manager da remoto.

Avrai quindi, l’opportunità di acquistare i nostri tasselli scontati al 30%, 40% e persino oltre il 50%.

Gli ancoranti a vite ed espansione in promozione, sono adoperabili in molteplici applicazioni e garantiscono una tenuta sicura e affidabile.

Affrettati, la promozione è disponibile fino ad esaurimento scorte.

I tasselli in promozione

HSA

🔩 Adatto per carichi statici e sismici su calcestruzzo fessurato e non fessurato.

🔩 Design del tassello ottimizzato con una vasta gamma di profondità di incasso.

🔩 Supporto alla progettazione disponibile con PROFIS Engineering Suite.

HUS3

🌟Tassello avvitabile ad alte prestazioni.

🌟Fissaggi due volte più veloci ed economici.

🌟Approvato per la regolabilità, rimovibilità e riutilizzo.

🌟Non è necessaria la pulizia del foro.

Condividi