Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
La resina a iniezione multi materiale HIT MM Plus è una solida sicurezza quando cerchi fissaggi resistenti e convenienti su muratura piena e forata. Garantisce prestazioni certificate ETA a condizioni molto competitive. In più ci guadagni in salute. Grazie all’assenza di stirene e alla bassa emissione di odori, puoi tranquillamente impiegarla in ambienti interni in modo prolungato, senza avvertire fastidio.
Il sistema di ancoraggio con la resina vinilestere ibrida bi-componente HIT MM Plus è molto versatile. Puoi usarla in tutte le applicazioni medio leggere, sia in ambito civile che impiantistico, come elementi in acciaio non-strutturali, tende da sole, pensiline, impianti elettrici e meccanici, anche sopra-testa.
Puoi scegliere la resina a iniezione HIT MM Plus nei formati da 330 e 500 ml in cartuccia morbida per una applicazione senza sprechi e senza fatica, anche alle basse temperature.
Condividi
Per visualizzare i prezzi specifici, scegli il tuo account.