Ancorante a vite HUS

Vite per calcestruzzo HUS 3

Ancoranti a vite HUS3

Per carichi superiori, riutilizzabili e veloci da installare.

Ancoranti a vite HUS-V

Per applicazioni non strutturali dove la Marcatura CE non è necessaria.

Aumentare la capacità di carico fino al 30% in più è possibile con l’utilizzo dell’ancorante HUS3. Rispetto ai tradizionali ancoranti ad espansione metallici, questa gamma di ancoranti a vite ti garantisce una tenuta superiore su cemento armato fessurato e non fessurato.

Riutilizzabili anche su calcestruzzo fresco

I tasselli HUS3-H in acciaio al carbonio sono riutilizzabili per applicazioni temporanee, come ad esempio il fissaggio di casseformi. Hai sempre un fissaggio sicuro anche nel calcestruzzo fresco: i carichi sono validi per diversi tipi di resistenze (10/15/20 N/mm2) su calcestruzzo maturato e fresco. Senza alcun rischio.

Basta un semplice controllo visivo

E’ facile verificare se puoi usare ancora l’ancorante HUS3. Ti basta eseguire un semplice controllo visivo, grazie ai calibri cilindrici HRG: finché il tassello non passa attraverso il calibro, i carichi sono garantiti. Se l’ancorante a vite esce dal calibro, non è più omologato e i carichi non sono più garantiti. Puoi montare i calibri HRG sull’avvitatore SIW 22T-A per averli sempre a portata di mano.

Nessuna perdita di tenuta di carico in presenza di ferri di ripresa

Grazie al nuovo filetto, l’ancorante HUS non si blocca in presenza di ferri di ripresa, mantenendo una capacità di tenuta invariata.

Documentazione

Richiedi una dimostrazione

Condividi