Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Trapani avvitatori 12V

Compatti, maneggevoli, performanti

Trapani avvitatori 12V

Avviti, sviti e non ti sembra nemmeno di averli in mano. Gli avvitatori 12v sono molto leggeri, super compatti e facili da impugnare, con un design ergonomico. Grazie alle ridotte dimensioni, puoi usarli anche negli spazi stretti. Se c’è poca luce ti basta accendere le luci a led per vedere meglio. Sarai entusiasta della formidabile durata della batteria (2.6 Ah).

Guarda il video degli avvitatori 12v

alt text

Scopri la gamma degli avvitatori 12v

Avvitatore a batteria SF 2-A

Trapano Avvitatore SF 2-A

Pronto a tutto.

E’ incredibile quante cose puoi fare con questo trapano avvitatore: eseguire avvitature leggere, installare quadri elettrici, montare mobili e arredo bagno, posare materiali elettrici, come canaline, scatole di derivazione, sistemi di illuminazione. Puoi anche forare legno e metallo.

Il trapano avvitatore 12v è dotato di mandrino in acciaio a 3 ganasce (0,5-10mm), 15 frizioni e 2 velocità.

Please enter alternative text here (optional)

Cacciavite SFD 2-A

Super maneggevole.

Pesa appena 1 kg ed è estremamente compatto: 144mm di lunghezza. E’ l’ideale per eseguire fissaggi leggeri, avvitature e montaggi in serie nella manifattura e nella quadristica.

Avvitatore ad impulsi SID 2-A

Avvitatore ad impulsi SID 2-A

Una grande potenza nelle tue mani.

Sfrutta i suoi 110Nm di potenza per posare:

  • Viti autoforanti per ventilation e sovrapposizione di lamiere
  • Ancoranti a vite HUS fino a 6mm di diametro e 45 mm di profondità
  • Ancoranti plastici (tipo HUD) fino a 10mm di diametro.

Puoi anche eseguire serraggi (fino a M8), usando gli appositi inserti a bussola.

Scegli i componenti e gli accessori per gli avvitatori 12

Batteria al litio B12 / 2.6 Ah

Fai rendere al meglio gli avvitatori grazie alle batterie a lunga durata, resistenti agli urti.

Caricabatterie C4/12-50

Ricarica le batterie 12v in soli 34 minuti.

Adattatore CA 12

  • Ricarica le nuove batterie 12v anche sui caricabatterie standard Hilti C4/36.
  • Fodero porta avvitatore
  • Porta comodamente con te l’avvitatore e sei sicuro di non perderlo grazie al gancio di sicurezza magnetico.

Gancio metallico

Usa il supporto ideale per appendere gli avvitatori 12v, 14v e 22v a riposo.

Conttataci

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci