Demolitore TE 800-AVR

Performante a parete e a suolo

Demolitore TE 800-AVR

Lavorare con il demolitore TE 800-AVR è un piacere, non ti fa sentire la fatica. E’ ben bilanciato, assorbe la polvere, riduce le vibrazioni e ti mette nelle mani una straordinaria potenza: l’energia di battuta raggiunge i 21 J. E’ il più potente e versatile nella sua categoria: puoi usarlo a parete e al suolo, anche nelle situazioni più estreme.

Il distruttore indistruttibile

Il demolitore TE 800-AVR è progettato per durare: ti garantiamo una vita due volte più lunga del suo predecessore. La polvere non entra perché ha un sistema di tenuta a 3 camere (mandrino, meccanismo di battuta e ingranaggi motore). Così ognuno dei componenti mantiene una lubrificazione ottimale. Anche se lo sottoponi ad un utilizzo intensivo, non si surriscalda. Inoltre, grazie alla gestione elettronica integrata, sopporta eventuali sovraccarichi e flottazioni di corrente. Eroga sempre una potenza costante, anche in condizioni di lavoro non ottimali, come quando lo usi con un cavo di 100 metri.

Senti la differenza: un comfort mai provato prima

Il demolitore TE 800-AVR è leggero, compatto, incredibilmente maneggevole: la forma a D e il bilanciamento dei pesi lo rendono particolarmente equilibrato. Il sistema di battuta e il motore sono completamente isolati dalla cassa esteriore per smorzare al massimo le vibrazioni e ridurre notevolmente i rischi associati alla prolungata esposizione. Il livello delle vibrazioni è il più basso della categoria: appena 9 m/s^2.
Con il demolitore TE 800-AVR, inoltre, lavori in un ambiente più pulito e sicuro perché assorbe il 99% della polvere, diminuendo il rischio di malattie respiratorie.

Caratteristiche tecniche del demolitore TE 800-AVR:

  • Energia di Battuta: 21 J
  • Potenza: 1,850 W
  • Frequenza di Battuta: 1890 colpi/minuto
  • Vibrazioni: 9 m/s^2
  • Peso: 10,6 kg

Conttataci

Condividi