Dischi diamantati per taglio e scanalatura

Velocità e durata eccezionali

Dimezza i tempi di taglio. Con i dischi diamantati Hilti puoi aumentare la velocità nei tagli e nelle scanalature su materiali minerali, come calcestruzzo, cemento armato e muratura, anche in condizioni estreme.

Linea Super Performance Extra SPX.

Vorresti il 30% in più di velocità di taglio? Con i dischi diamantati Hilti puoi. La speciale forma a S fa diminuire l’attrito con il materiale base e ti permette di eseguire tagli e scanalature con una velocità mai vista prima. La performance è costante durante tutta la vita del disco e la durata è maggiore, fino al 20% in più. Inoltre puoi sempre montare facilmente i dischi diamantati, anche quando le stampe sono scolorite dall’utilizzo, grazie alle frecce direzionali impresse nel metallo.

La linea Super Performance Extra SPX è disponibile in tre varianti

  • EQD SPX Universal

    EQD SPX Universal

    Dischi universali adatti ad un’ampia gamma di materiali base, anche in presenza di ferri da ripresa.

    Scopri di più
    EQD SPX Muratura

    EQD SPX Muratura

    Dischi ideali per il taglio della muratura e di materiali base particolarmente abrasivi, dotati di una matrice più dura del segmento.

    Scopri di più
    EQD SPX Silent

    EQD SPX Silent

    Dischi silenziati in grado di assorbire le vibrazioni e ridurre il rumore percepito del 50%.

    Scopri di più

Guarda i video per conoscere le performance e le caratteristiche dei dischi diamantati

La linea Super Performance SP è disponibile in due varianti

Contattaci

SP-S Segmento e SP-T a Segmento continuo

Dischi diamantati ad alte prestazioni. Per tagli più puliti puoi usare i dischi con segmento continuo.

Scopri di più

SP TIle e Hard Tile

Dischi diamantati specifici per il taglio di piastrelle in ceramica e granito, marmo e gres porcellanato..

Scopri di più

Condividi