Prigioniero filettato X-BT-ER

Massima velocità e sicurezza nelle connessioni elettriche

Prigioniero filettato X-BT-ER

In meno di un minuto realizzi connessioni elettriche in tutta sicurezza grazie al prigioniero filettato X-BT-ER con un incredibile guadagno di tempo. Sei 10-15 volte più veloce nel fare l’installazione rispetto ai metodi tradizionali, come la saldatura o l’imbullonatura. Il connettore elettrico viene installato senza trapassare il materiale base (se hai a disposizione almeno 8mm) e senza alcuna necessità di ritoccare la vernice asportata in caso di trapasso con altri metodi.

Scopri in quante situazioni il prigioniero filettato X-BT-ER è utile al tuo lavoro:

  • continuità elettrica funzionale: per assicurare la continuità elettrica su dei tubi;
  • messa a terra in sicurezza: per prevenire gli infortuni da scariche elettriche derivanti da macchinari;
  • protezione da scariche: per creare una protezione da scariche da fulmine.

Installazione in tre mosse

È facile installare il prigioniero filettato, può farlo anche una manodopera non specializzata.
È sufficiente:

  • realizzare un pre foro con punta TX-BT;
  • eseguire il fissaggio con l’inchiodatrice DX 351 BT;
  • creare la connessione grazie ai due dadi e alla rondella grower.

Massima affidabilità

Con il chiodo filettato X-BT-ER crei una connessione che non si allenta, in grado di resistere alle vibrazioni. Anche in ambiente corrosivo (C5) la durata del fissaggio supera i 40 anni. Grazie alla rondella in elastomero non devi eseguire nessun ripristino contro la corrosione. 

Accoppiata vincente

Puoi eseguire il preforo in pochi secondi con il perforatore SF BT 22-A. Funziona perfettamente con la punta TX-BT 4/7 80 che trovi in ogni confezione da 100 pezzi di prigionieri X-BT. La batteria al litio 22 Volt ti permette di eseguire 220 fori e si ricarica in pochissimo tempo.

Caratteristiche:
Peso: 1,9 kg
Rotazione: 4000 giri/min

Condividi