Quantità aggiornata
La quantità dell'ordine è stata aggiornata al minimo quantitativo vendibile
La quantità dell' ordine è stata aggiornata aCiò è dovuto alla confezione e alle quantità minime dell'ordine.
Dimentica la pulizia del foro. Quando installi in serie ancoranti e ferri da ripresa le punte cave TE-YD ti fanno risparmiare la fatica di dover pulire il foro e il fastidio della polvere. Usate insieme ai perforatori combinati e agli aspiratori, ti permettono di guadagnare tempo e di lavorare con maggiore sicurezza e produttività. Grazie ai 4 taglienti, le punte cave SDS Max TE-YD perforano calcestruzzo e cemento armato con ottime prestazioni.
Puoi scegliere le punte cave in tre lunghezze (59cm, 89cm, 119cm) e in diametri compresi tra 16 e 32mm. Sono disponibili anche nella gamma con attacco SDS Plus.