Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Sistema di ancoraggio chimico a iniezione HIT MM

Fissaggio certificato su muratura

HIT MM

La resina a iniezione multi materiale HIT MM Plus è una solida sicurezza quando cerchi fissaggi resistenti e convenienti su muratura piena e forata. Garantisce prestazioni certificate ETA a condizioni molto competitive. In più ci guadagni in salute. Grazie all’assenza di stirene e alla bassa emissione di odori, puoi tranquillamente impiegarla in ambienti interni in modo prolungato, senza avvertire fastidio.

Il sistema di ancoraggio con la resina vinilestere ibrida bi-componente HIT MM Plus è molto versatile. Puoi usarla in tutte le applicazioni medio leggere, sia in ambito civile che impiantistico, come elementi in acciaio non-strutturali, tende da sole, pensiline, impianti elettrici e meccanici, anche sopra-testa.

Puoi scegliere la resina a iniezione HIT MM Plus nei formati da 330 e 500 ml in cartuccia morbida per una applicazione senza sprechi e senza fatica, anche alle basse temperature.

HIT MM Plus

Documentazione

Condividi

Vogliamo continuare ad offrirti il meglio per rispondere ai tuoi bisogni. Leggi di più

Contattaci
Contattaci