Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Niente più cavi elettrici!

Il nuovo perforatore combinato a batteria TE 60-A36 offre le stesse prestazioni del perforatore a filo tradizionale

Perforatore a batteria TE 60-A36

Il TE 60-A36 è il perforatore combinato a batteria più robusto al mondo. Con un peso e un livello di vibrazioni simili ai modelli Hilti da 6 kg a filo, offre il vantaggio della mobilità. Questo attrezzo è dotato di una batteria B36/9.0 che fornisce tutta la potenza necessaria alla macchina, indipendentemente dall'applicazione. lncorpora tutte le tecnologie più avanzate di Hilti: il sistema AVR che riduce le vibrazioni e migliora il comfort e il controllo anti-torsione - sistema ATC - che aumenta la sicurezza.

Perché scegliere il perforatore combinato TE 60-A36?

Loading

Un utensile potente e versatile!

Il TE 60-A36 non è solo il perforatore combinato a batteria SDS-Max più robusto sul mercato, ma offre anche la mobilità di cui hai bisogno, con prestazioni equivalenti a quelle di un utensile a filo.

Ideale per lavori idraulici, elettrici e di muratura, ti sorprenderà per la sua versatilità. 

  • alt text
    1 / 3
    TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | La testimonianza

  • alt text
    2 / 3
    TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | Edilizia

  • alt text
    3 / 3
    TE 60-A36: Il nuovo perforatore combinato a batteria | Meccanica ed elettrica

I punti di forza del perforatore TE 60-A36

Controllo anti-torsione ATC

Sicurezza

Il sistema anti-torsione ATC permette all'attrezzo di fermarsi in ¼ di giro in caso di blocco della punta nel calcestruzzo.

Perforatore con motore a induzione

Robustezza

Il corpo dell'attrezzo e la batteria sono protetti grazie ad una migliore sigillatura dalla polvere e offorno un sistema di raffreddamento più efficiente. Il perforatore combinato è dotato di un motore senza spazzole e di una doppia camera di lubrificazione per proteggere i sistemi dalla polvere.

Sistema di raccolta polveri per perforatore

Basta polvere!

Combinate il perforatore combinato TE 60-A36 con il nostro sistema di aspirazione polveri DRS-D e avrete la combinazione perfetta per lavori di perforazione senza polvere.

La nostra piattaforma dei attrezzi a batteria 36V

La nostra piattaforma di attrezzi a batteria 36V ti supporta di realizzare le tue applicazioni quotidiane in totale autonomia, dall'inizio alla fine.

Con la nostra gamma di attrezzi a batteria, puoi spostarti ovunque sul cantiere senza dover portare il generatore.

Gamma dei prodotti a batteria 36 V

I nostri servizi

Gestione dei beni aziendali

Gestione dei beni aziendali

Con Hilti ON!Track potrai avere sotto controllo i tuoi beni aziendali, attrezzi e i relativi certificati direttamente dal cantiere.

Scopri di più
Gestione parco attrezzi

Gestione digitale del tuo parco attrezzi

Gestisci tutte le tue principali esigenze legate al tuo parco attrezzi sul portale Hilti.it

Scopri di più
Hilti Tool Service

Hilti Tool Service

Il nostro servizio di riparazione in 3 o giorni, altrimenti paghiamo noi!

Scopri di più

Condividi

Contattaci
Contattaci