Il miglior perforatore mai realizzato prima, ora sulla nostra piattaforma più ampia

Scopri perché il nuovo TE 6-A22 è uno dei migliori perforatori SDS Plus disponibili

Cosa dicono i nostri clienti sul TE 6-A22

Per la sua dimensione, la potenza è semplicemente incredibile.

"I miei dipendenti in cantiere sono molto contenti di lavorare con il TE 6-A22. L'attrezzo è molto potente, leggero e comodo da utilizzare. Mentre la batteria da 22V permette compatibilità con tutti gli altri attrezzi a 22V di Hilti." 

Jamie, Inghilterra

TE 6-A22: LA PRIMA SCELTA PER MOLTE APPLICAZIONI

Semplice da usare per le applicazioni di impiantisti ed elettricisti
1 / 4
Semplice da usare per le applicazioni di impiantisti ed elettricisti

L'attrezzo è ottimo per perforare per sistemi di installazione pesanti. La funzione di scalpellatura consente di rimuovere piastrelle, pulire superfici o scalpellare calcestruzzo per le canaline elettriche.

Versatile per applicazioni su metallo
2 / 4
Versatile per applicazioni su metallo

Perfetto per applicazioni medie in acciaio quali scale in metallo, coperture, profili e grandi recinzioni grazie alle sue prestazioni, al peso ridotto e all'elevata quantità di lavoro per carica.

Ideale anche per l'edilizia e le costruzioni
3 / 4
Ideale anche per l'edilizia e le costruzioni

Il TE 6-A22 può essere utilizzato per installare ponteggi nei cantieri, fissare casseforme o avvalersi della funzione di scalpellatura per eliminare gocce di calcestruzzo da pareti e pavimenti.

Leggero e potente per l'installazione di ascensori
4 / 4
Leggero e potente per l'installazione di ascensori

Leggero, potente e versatile, il TE 6-A22 è un ottimo strumento per installare i canali di guida degli ascensori. Un fantastico optional: il TE 6-A22 è disponibile con il sistema opzionale di rimozione della polvere Hilti DRS per un ambiente di lavoro quasi senza polvere.

Funzionalità del nuovo perforatore a batteria

SCEGLI LA BATTERIA GIUSTA PER LE TUE APPLICAZIONI

Batteria B22 3.0 Ah per una foratura veloce con minor peso

Il migliore sul campo per velocità e performance.


Ideale per le seguenti applicazioni:

  • Impianti meccanici ed elettrici: fori di ancoraggio di 12-16 mm per la posa di ancoranti a filetto interno per il fissaggio di tubi di riscaldamento, climatizzazione, sanitari e idraulici
  • Carpenteria metallica: posa non seriale di ancoranti per il fissaggio di corrimano, telai di finestre, recinzioni

Batteria B22 5.2 Ah per maggior durata e velocità di foratura

Il migliore sul campo per durata, fino al 60% in più rispetto ad una batteria compatta.


Ideale per le seguenti applicazioni:

  • Edilizia: casseforme, pulizia di pareti, ponteggi
  • Carpenterie metalliche: posa seriale di ancoranti per il fissaggio di corrimano, telai di finestre, recinzioni.

UNA VASTA GAMMA DI ATTREZZI SULLA PIATTAFORMA DI BATTERIA HILTI A 22 VOLT

Piattaforma 22V Hilti

Il TE 6-A22 è un potente membro della famiglia di batterie Hilti a 22 volt.

Scambia facilmente le batterie con un gran numero di attrezzi, quali trapani avvitatori a batteria, trapani avvitatori a percussione, avvitatori a impulsi, smerigliatrici angolari, seghe circolari o attrezzi di fissaggio.

 

Scopri la gamma degli attrezzi a batteria

Confronta TE 6-A22 con gli altri nostri perforatori a batteria

TE 4-A22: leggerezza e compattezza

Il TE 4-A22 è un attrezzo compatto pur assicurando un'ottima performance per durata di carica. Ideale per diametri di foratura tra 4 e 12mm.

Scopri di più sul TE 4-A22

TE 6-A22: miglior performance nella piattaforma più ampia

Il TE 6-A22 è un attrezzo altamente performante e ultra versatile, con funzione di perforatura e scalpellatura. Ideale per diametri di foratura tra 6 e 16 mm.

Acquista ora il TE 6-A22
Perforatore a batteria TE 6-A22

TE 6-A36: potenza e durata

Il TE 6-A36 ha il miglio rapporto peso/performance grazie anche all'ottima capacità delle batterie 36 volt. Ideale per diametri di foratura tra 6 e 16 mm.

Scopri di più sul TE 6-A36

Condividi