Torna al contenuto principale
Il contenuto è in caricamentoCarrello
Il contenuto è in caricamentoCarrello
REGISTRATI SU HILTI.ITAccedi al sito e scopri tutti i vantaggi del tuo nuovo account Hilti onlineScopri di più
Hilti

Caratteristiche & Applicazioni

Caratteristiche
  • Attrezzo allineato compatto e leggero per un facile accesso e maneggevolezza
  • La testa dell'attrezzo ruota di 350 gradi
  • Gamma di compressione per raccordi fino a 40 mm
  • Una volta completata l'operazione di pressatura il pistone si retrae automaticamente
  • Certificato da molti fornitori del sistema
Applicazioni
  • Compressione di rame, acciaio, compositi multistrato e raccordi per tubi PEX
  • Gamma di pressatura fino a 35 mm per rame e acciaio
  • Gamma di pressatura fino a 40 mm per compositi multistrato e PEX

Servizi

Hilti Tool Service
Hilti Tool Service

.

  • Dopo 2 anni i costi di riparazione vengono coperti
  • Garanzia prodotto di 20 anni per le irregolarità dei componenti e di fabbricazione
Scopri di più sul Hilti Tool Service
Gestione parco attrezzi
Gestione parco attrezzi

Concentrati sulla tua attività. Agli attrezzi ci pensiamo noi!

  • Una tariffa mensile "forfait" che copre l'utilizzo di tutti gli utensili, i servizi e le riparazioni ti aiuta a mantenere sotto controllo i costi e l'efficienza del tuo "back-office".
  • Degli utensili ad elevate prestazioni e tecnologia d'avanguardia ti aiutano a migliorare la produttività sul posto di lavoro.
Scopri di più sul Fleet Management

Dati Tecnici

Documenti & Video

Consultazione & Supporto

UN SALDO COLLEGAMENTO

Programmare la produttività con i servizi Hilti e la nuovissima pressatubi NPR 19-A

Quando si installano tubi per l'acqua potabile o gli impianti di riscaldamento, tutto dipende dalla velocità e dall'affidabilità. La nuova pressatubi a batteria NPR 19-A, abbinata alla nostra vasta gamma di servizi, permette un saldo collegamento.

Oggi i raccordi dei tubi per gli impianti di distribuzione dei fluidi negli edifici vengono quasi esclusivamente pressati. I vantaggi sono evidenti. La pressatura dei tubi è un'operazione veloce e affidabile richiedente una tecnologia che vada oltre l'effettivo processo di pressatura. La gestione produttiva delle installazioni richiede un sistema su cui poter fare affidamento in qualsiasi situazione. Noi compiamo un ulteriore passo avanti: la nostra nuova pressatrice a batteria NPR 19-A, abbinata ai servizi Hilti, ti apre un mondo completamente nuovo per lavorare sui tubi in modo efficiente.

PRESSATURA PRODUTTIVA E AFFIDABILE

Pressatubi, ganasce, anelli e attuatori non adeguatamente riparati e sottoposti a manutenzione possono comportare tempi di inattività imprevisti e suscettibili di rallentare la produttività del cantiere. Peggio ancora, le perdite causate da un attrezzo o un accessorio difettoso possono provocare ingenti danni. I nostri servizi riducono al minimo questo pericolo.

Le pressatubi devono essere soggette a controlli regolari, operazioni decisive per garantire un corretto processo di pressatura. Anche gli accessori, come ganasce, anelli e attuatori, richiedono controlli regolari.

Il nostro servizio digitale Hilti Connect ti avvisa quando la pressatubi e i relativi accessori richiedono assistenza in modo che tu abbia tutto sotto controllo e semplificandoti il lavoro con attrezzi conformi. L'app fornisce informazioni, da qualsiasi luogo, sulla cronologia dell'assistenza e consente di programmare una riparazione o semplicemente di accedere ai certificati dell'attrezzo e ad altri dati specifici.

La nostra soluzione software ON!Track ti aiuta anche a gestire le pressatubi e i relativi accessori. Il tag NFC ti offre una panoramica delle pressatrici in modo da programmarle in modo efficace.

LA TECNOLOGIA ADATTA ALLA PRESSATURA

Il sensore di pressione dell'attrezzo garantisce la corretta esecuzione della pressatura. L'attrezzo emette inoltre segnali acustici e ottici che avvisano l'utente se il processo di pressatura è incompleto, se si verifica un problema tecnico con l'attrezzo o se è necessario eseguire interventi di manutenzione.

Sensori per un processo di pressatura corretto:

  • Nessuna pressatura incompleta 
  • Feedback diretto all'operatore 
  • Analisi continua del funzionamento 

SEMPRE PRONTA, SEMPRE CONNESSA

Una soluzione perfetta per un sistema affidabile - La nostra nuova pressatubi a batteria NPR 19-A e i servizi Hilti

La gamma di sistemi di fissaggio disponibili per tubi in metallo e plastica è in continua espansione. Di conseguenza, è in aumento anche la domanda di pressatubi, ganasce, anelli e attuatori, con una selezione infinita di possibili combinazioni tra accessori e attrezzi.

La nostra nuova pressatubi a batteria NPR 19-A, unitamente ai nostri servizi completi, consente di tenere sempre tutto sotto controllo anche nelle situazioni più difficili.

Attualmente sono disponibili centinaia di sistemi di raccordi per tubi. Pressarne anche la maggior parte includendo tutti i diversi diametri dei tubi richiederebbe molteplici ganasce e anelli. Inoltre molte pressatrici sono approvate solo per un numero limitato di sistemi. Ciò significa che per portare a termine il lavoro sono necessari anche attrezzi di diversi modelli. Quindi com'è possibile che un operatore in cantiere possa avere una visione d'insieme di tutte queste informazioni?

In collaborazione con vari istituti tecnici e fornitori di sistemi, offriamo un sistema completo e affidabile, oltre che la certezza di poter pressare tubi praticamente senza rischi né perdite.

GLI ACCESSORI PER PRESSATUBI ADATTI AL RISPETTIVO SISTEMA

Con l'etichetta ON!Track e il chip NFC Hilti Connect, disponibili su tutte le pressatubi e i relativi accessori, potrai localizzare facilmente la pressatubi in cantiere utilizzando il telefono. Saprai esattamente quali sono le ganasce approvate per un determinato sistema di tubazioni, garantendo una pressatura conforme. La gestione delle varie pressatubi e dei relativi accessori diventa quindi molto facile e intuitiva.

Una chiara identificazione consente un lavoro trasparente e una maggiore produttività

Lavorare con ganasce conformi

Pressatubi perfetta sui tubi

Facile gestione di pressatubi e accessori

UN SALDO COLLEGAMENTO

Servizio completo in un sistema certificato - La nuova pressatubi a batteria NPR 19-A

Fare affidamento su un'unica soluzione certificata per i lavori di posa dei tubi sta diventando sempre più importante. Non solo puoi risparmiare tempo e denaro, ma la conformità al sistema rende la pressatura dei tubi un'operazione più affidabile, comoda ed efficiente.

Grazie alla nuova pressatubi a batteria NPR 19-A e ai nostri servizi correlati, quali Hilti Connect e ON!Track, siamo uno dei pochi produttori di attrezzi a offrire un sistema completo che consenta la pressatura conforme dei tubi. Sia le nostre nuove pressatubi che le varie ganasce disponibili sono state testate e certificate per garantire la posa efficiente dei tubi. Non dovrai più preoccuparti di gestire diversi sistemi di tubazioni, attrezzi e accessori, concentrandoti invece sul lavoro di installazione.

Le nuove pressatubi ampliano la nostra offerta di attrezzi a batteria, rendendoci il primo produttore a fornire una soluzione completa per il lavoro quotidiano. Offriamo un assortimento di attrezzi basati su una piattaforma potente e affidabile di batterie a 22 volt per una vasta gamma di sistemi di tubazioni in metallo e plastica. Il furgone non deve più essere equipaggiato con attrezzi a cavo o diverse batterie, dal momento che ora è disponibile una gamma completa di attrezzi a batteria che rende il lavoro più semplice e produttivo. 

La produttività può essere programmata

A batteria e compatibile con tutti i nostri attrezzi con piattaforma da 22 volt

La soluzione perfetta per un sistema affidabile

Aumenta la tua produttività con Hilti Connect e ON!Track

Servizio comodo e completo

Parte integrante del nostro "eco-sistema" testato e certificato