UN MODO PIÙ INTELLIGENTE DI MISURARE

Il misuratore laser a puntamento PD-CS con telecamera integrata esegue le misurazioni e salva i valori di precisione direttamente sulle fotografie digitali

Hilti PD-CS laser range meter with integrated camera module

Le imprese edili, in ogni genere di opera, ricevono richieste sempre più pressanti perché i lavori siano eseguiti nei tempi previsti e secondo le specifiche. Di conseguenza, i metri a nastro sono gradualmente sostituiti da software più complessi, che consentono la gestione dell’intero progetto.

RISPARMI TEMPO E DENARO

Flusso di lavoro digitalizzato

Il misuratore laser a puntamento PD-CS funziona con un sistema operativo Android ed è concepito per supportare il flusso di dati quotidiano di un cantiere. Puoi utilizzarlo per misurare, documentare e condividere i dati tra il cantiere e l’ufficio, mediante un unico dispositivo.

Mantenimento del bersaglio

Grazie alla funzionalità di puntamento del bersaglio della telecamera integrata, è semplice individuare il bersaglio laser, sia al chiuso che all'aperto, con qualsiasi condizione di illuminazione e anche su lunghe distanze. Anche aggiungere immagini e video alle misurazioni non è mai stato così facile, grazie a questa nuova telecamera a grandangolo per la documentazione.

Nato per misurare

Le istruzioni grafiche sono facili da seguire e ti guidano passo passo nella misurazione e documentazione. Con la nuova funzione “Misura da foto”, puoi acquisire la foto di una parete o di una facciata, quindi stimare e documentare ogni distanza o area nell’immagine entro un intervallo definito, con una semplice funzione di trascinamento e rilascio. La funzione “Disegna nella foto” acquisisce le misure da documentare con grande precisione, a partire dalle foto a grandangolo eseguite in cantiere.

CATTURA. CONTESTO. CONNESSIONE.

Misuratore laser PD-CS con la funzionalità di bersaglio
1 / 3
Cattura

Il bersaglio della telecamera aiuta a individuare il bersaglio laser - Risparmio di tempo grazie a guide intuitive e calcoli geometrici. - Grazie allo schermo tattile in vetro Gorilla®, il misuratore PD-CS è estremamente robusto e facile da utilizzare anche quando si indossano i guanti da lavoro.

Misuratore laser PD-CS con la funzionalità di documentazione
2 / 3
Contesto

Basta puntare, scattare e segnare le dimensioni direttamente sulla foto - Misure facili da documentare per semplificare la preparazione dei rapporti, la pianificazione degli ordini di materiali o la collaborazione con altre imprese. - I dati del progetto possono essere salvati in un unico rapporto in formato PDF o CVS, oppure si possono esportare le foto come file jpeg.

Misuratore laser PD-CS con le funzionalità di wi-fi, bluethooth e connessione USB
3 / 3
Connessione

I dati possono essere condivisi e trasferiti comodamente tramite wi-fi nel cloud, oppure mediante Bluetooth o USB.

Guida e supporto

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Condividi