LASER ROTANTI PER INTERNI

Visibilità 4 volte superiore

Sappiamo per esperienza che la scelta dell’attrezzo giusto per un lavoro non solo semplifica la vita, ma offre maggiori guadagni in termini di produttività. I nostri laser rotanti per interni sono dotati di fasci di colore verde con visibilità quattro volte superiore rispetto ai fasci rossi.

La maggiore visibilità riduce il numero di modifiche alla configurazione dello strumento che tu o la tua squadra dovrete operare per proiettare le linee con precisione, anche in ambienti di grandi dimensioni. I lavori di costruzione diventano così decisamente più rapidi e l’allineamento di canalette tubi o cavi, controsoffittature o intelaiature in cartongesso è più preciso. 

I nostri strumenti di ultimissima generazione sono dotati di batteria agli ioni di litio B12 a carica rapida che consente alle squadre di lavorare con efficienza senza interruzioni.

  • alt text
    1 / 1
    Allineamento verticale

Laser rotante per interni Hilti PR 3-HVSG
Laser rotante per interni PR 3-HVSG

Solido laser rotante a raggio verde ideale per ogni applicazione in interni come trasferimento di altezze, livellamento di controsoffitti, allineamento e squadratura di elementi in cartongesso.

Acquista PR 3-HVSG
 Laser rotante per interni PR 30-HVSG A12
Laser rotante per interni PR 30-HVSG A12

Robusto laser rotante a lungo raggio con protezione avanzata della testa adatto per tutte le applicazioni interne, con funzione di allineamento automatico e funzionamento semplice per un layout facile, veloce e confortevole.

Acquista PR 30-HVSG A12

Condividi

Contattaci
Contattaci