SafeSet
SafeSet

Più semplice. Più veloce. Più sicuro. SafeSet

SafeSet per l'edilizia: la soluzione per risparmiare tempo e denaro nei tuoi lavori di fissaggio.

Il sistema Hilti SafeSet è stato progettato per avere un modo più semplice, più veloce e più sicuro di eseguire tutte le fasi del fissaggio di piastre base, ferri di armatura e MEP. Con SafeSet è possibile: 

  • Eliminare il processo di pulizia manuale dei fori;
  • Risparmiare fino al 30% sull'uso del prodotto, con il dispenser a batteria intelligente e eliminare del tutto gli sprechi con le soluzioni di ancoraggio pre-dosate;
  • Risparmiare fino all'80% sul tempo di serraggio degli ancoranti con il nostro sistema Adaptive Torque (AT).
Evita la pulizia manuale dei fori

Evita la pulizia manuale dei fori

Velocizza le fasi di installazione con le soluzioni di ancoraggio con SafeSet, eliminando il processo di pulizia del foro

  • Pulizia automatica dei fori: combina le punte cave con un aspiratore Hilti ad alta potenza per eliminare la necessità di pulire manualmente i fori. La pulizia manuale richiede molto tempo, è soggetta a errori e può portare a un fissaggio non sicuro.  
  • Soluzioni che non necessitano la pulizia del foro: scegli ancoraggi approvati per l'uso senza pulizia supplementare dei fori. 

I nostri sistemi di ancoraggio vanno dagli ancoranti chimici per il fissaggio di barre filettate, ferri di armatura e altri elementi, agli ancoranti ad espansione e agli ancoraggi per carichi pesanti. Le approvazioni includono l'antisismico, l'ancoraggio nel calcestruzzo bagnato e altro ancora.

Ancoraggio su calcestruzzo

Ottimizza l'applicazione degli ancoraggi chimici

Conosci esattamente la quantità di resina che si sta utilizzando in cantiere

Usa il nostro dispenser di ancorante chimico cordless per ridurre gli sprechi: inietta solo la quantità di prodotto necessaria.

Semplifica il controllo della coppia di serraggio

Semplifica il controllo della coppia di serraggio

Coppia di serraggio conforme alle certificazioni dei prodotti e ai dati tecnici con il sistema Adaptive Torque

Usa il nostro sistema Adapative Torque (AT) per un'installazione più semplice e veloce. Risparmia tempo fino all'80% per l'installazione degli ancoraggi in cantiere e minimizza il rischio di un serraggio insufficiente o eccessivo.

Progettato per essere utilizzato facilmente anche dai lavoratori meno esperti, il sistema AT combina un avvitatore a impulsi e un modulo di serraggio intelligente per aiutarti a serrare gli ancoranti secondo le specifiche o in linea con i dati tecnici.

Quali applicazioni in cantiere sono coperte da SafeSet?

Piastra base

Piastra base

  • Acciaio: connessioni di colonne e travi, piattaforme e soppalchi, scale e molto altro.
  • Facciate: staffe su soletta e connessioni a bordo solaio.
  • Attrezzature industriali: fissaggio di macchine, attrezzature e scaffalature di magazzini e altro.
  • Civile: segnaletica per gallerie, strutture di contenimento e altro ancora.
Ferro di armatura

Ferri di armatura

  • Estensioni di travi, solette, pilastri e muri. 
  • Giunti tra travi, pilastri, solai e muri.
  • Rinforzo di elementi in calcestruzzo mediante sovrapposizione o incamiciatura.
Supporti per impianti

Supporti per impianti

  • Ancoraggio di supporti modulari. 
  • Piastre base per impianti meccanici, di ventilazione ed elettrici.

Scopri le altre soluzioni Hilti per incrementare i tuoi profitti

Tutti i vostri attrezzi cordless con un'unica piattaforma batterie

Alimenta circa 90 attrezzi con la piattaforma a batteria Nuron da 22V - compatibile con attrezzi che vanno dal trapano a percussione al martello demolitore. Ottieni più prestazioni, potenza e flessibilità in cantiere che mai.

Scopri la differenza che fa Nuron

Selezione e progettazione degli ancoraggi più semplice

Con PROFIS puoi progettare soluzioni di fissaggio conformi alle norme in pochi minuti, anche per le condizioni di cantiere più difficili e per i requisiti specifici dei climi più caldi e più freddi.

Scopri il software di progettazione PROFIS

Condividi