Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

COLLARE ANTIFUOCO PER CAVI CFS-RCC

Per attraversamenti misti fino a EI 120/180

Hilti CFS-RCC for firestop

Hilti CFS-RCC for firestop

Con il collare per cavi CFS-RCC, hai un sistema modulare, veloce e facile da installare senza l’utilizzo di malte o lana minerale. È la soluzione ottimale per le aperture irregolari, è ripenetrabile e adatta anche per applicazioni in cui è possibile lavorare solo da un lato. Il collare per cavi CFS-RCC copre un’ampia gamma di applicazioni come attraversamenti elettrici, meccanici e misti.

Ideale per soluzioni prive di polvere e fa risparmiare tempo, non richiede opere di intelaiatura su pareti in cartongesso e non richiede demolizioni nelle pareti massicce.

Il collare CFS-RCC è certificato fino a EI 120/180 su attraversamenti elettrici, misti e meccanici:

  •  Soluzione flessibile per applicazioni che prevedono cavi singoli, fasci di cavi, canaline portacavi e corrugati su calcestruzzo, muratura e cartongesso
  • Per attraversamenti nuovi ed esistenti in pareti e solai
  • Particolarmente adatto per progetti di ristrutturazione in condizioni difficili
  • Può essere utilizzato per sigillare attraversamenti in compartimenti antincendio vecchi/danneggiati senza rimuovere il materiale esistente
Hilti firestop cable collar CFS-RCC triple configuration

alt text

Voce di capitolato CFS-RCC

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120/180 per cavi elettrici, fasci di cavi, corrugati, fasci di corrugati e canaline (certificazione ETA 16/0382), con collare antifuoco per cavi preformato avente dimensioni 200x200 mm e spessore di 85mm. Da utilizzare in sigillature di attraversamenti, avente marcatura CE, testato in conformità alla EN 1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 600 kg/m3 – calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densità min. 550 kg/m3).

La forometria massima è 562x162 mm per ottenere EI 120/180, in alcuni casi è necessario utilizzare una benda antifuoco per cavi Hilti CFS-P BA o incrementare lo spessore della sigillatura. I giunti tra gli impianti e il collare antifuoco vengono riempiti con mastice di riempimento CFS-FIL per una profondità di 20 mm.

Il collare CFS-RCC è certificato per cavi fino a 80 mm, fasci di cavi fino a 150 mm, canaline portacavi, corrugati fino a 50 mm e fasci di corrugati fino a 80 mm, tubazioni combustibili (PVC, PE, PP) fino a 50 mm, tubi in rame isolati fino a 42 mm, tubi in acciaio isolati fino a 114mm.

Il collare antifuoco per cavi CFS-RCC installato secondo ETA ha proprietà aggiuntive: protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.

Selettore antifuoco
Selettore antifuoco

Accedi a specifiche tecniche, dettagli CAD e certificazioni

Scopri di più
Manuali tenici
Manuali tenici

Accedi alla nostra biblioteca tecnica con manuali e dati tecnici relativi ai prodotti

Scopri di più
CFS-DM
Software gestionale antifuoco CFS-DM

Gestisci la documentazione antincendio con il software Documentation Manager

Scopri di più

Chiedi al tecnico

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci