Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Collare antifuoco per cavi CFS-CC

Protezione per cavi senza demolizioni

Collare antifuoco per cavi CFS-CC

Con il collare per cavi CFS-CC hai un’ottima tenuta al fuoco e una soluzione semplice e veloce. Risolve i tuoi problemi per i casi di aperture fino a 108 mm di diametro, in cui il riempimento di cavi è al 100%. È funzionale subito dopo l’installazione e ripenetrabile per consentire il successivo passaggio di cavi. Il collare CFS-CC è una soluzione semplice per il cartongesso ed ottima per le pareti massicce perché non richiede la necessità di operare la scalpellatura dei supporti prima dell’applicazione.

Il collare CFS-CC è testato fino a EI 120 su attraversamenti elettrici

  • Cavi singoli e a fasci in solai e pareti
  • Installazioni di cavi nuove ed esistenti
  • Corrugati e fasci di corrugati
  • Cavi coassiali

Guarda il video

alt text

Voce di capitolato CFS-CC

Fornitura e posa in opera di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per cavi elettrici, fasci di cavi, corrugati e fasci di corrugati (certificazione ETA 13/0704), con collare antifuoco per cavi, avente marcatura CE, testato in conformità alla EN 1366-3 su parete di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 600 kg/m3 – calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densità min. 550 kg/m3).

Si può ottenere fino al grado EI 120 per attraversamenti in foro di diametro massimo 108 mm, vuoto oppure riempito.

I giunti tra gli impianti e il collare antifuoco per cavi CFS-CC vengono riempiti con mastice di riempimento antifuoco Hilti CFS-FIL per una profondità di 20 mm.

In alcuni casi si utilizza un’intelaiatura per aumentare lo spessore della parete da 100 mm a 150 mm con doppia lastra in cartongesso di spessore 12.5 mm, per raggiungere resistenza al fuoco fino a EI 120. Nel caso di spessore della parete inferiore a 150 mm, utilizzare due giri di benda CFS-P BA per ottenere un grado fino a EI 120.

Il collare per cavi CFS-CC è certificato a parete per cavi rivestiti fino a 50 mm, fasci di cavi fin o a 100 mm e fasci di corrugati fino a 80 mm. Il collare per cavi CFS-CC è certificato a solaio per cavi fino a 50 mm e fasci di cavi e corrugati fino a 80 mm.

Il collare per cavi CFS-CC installato secondo ETA ha proprietà aggiuntive: protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.

Selettore antifuoco
Selettore antifuoco

Accedi a specifiche tecniche, dettagli CAD e certificazioni

Scopri di più
Manuali tenici
Manuali tenici

Accedi alla nostra biblioteca tecnica con manuali e dati tecnici relativi ai prodotti

Scopri di più
CFS-DM
Software gestionale antifuoco CFS-DM

Gestisci la documentazione antincendio con il software Documentation Manager

Scopri di più

Chiedi al tecnico

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci