Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello

Tappo antifuoco CFS-PL

Soluzione veloce e sicura per fori circolari

Tappo antifuoco CFS-PL

Con Il tappo antifuoco CFS-PL hai un’ottima resistenza al fuoco e facilità di installazione, senza dover usare nessun utensile elettrico per installarlo. CFS-PL è un sistema estremamente semplice che consente una compartimentazione sicura per fori da 107 a 202 mm.

Il tappo antifuoco CFS-PL è certificato fino a EI 120 su attraversamenti elettrici

  • Sigillatura temporanea o permanente di attraversamenti di cavi singoli e fasci di cavi in pareti e solai
  • Cavi singoli e fasci di cavi
  • Corrugati singole e fasci di corrugati
  • Possibilità di avere manicotti in PVC gettati in opera
  • Ottimale per ambienti che devono essere privi di polvere e fibre nonché aree che cambiano spesso impianti, quali sale server, laboratori e ospedali

Voce di capitolato CFS-PL

Fornitura e posa in opera, di sigillatura resistente al fuoco fino a EI 120 per cavi elettrici, fasci di cavi, corrugati e fasci di corrugati (certificazione ETA 13/0125) costituita da tappo antifuoco a forma di cono intumescente preformato utilizzato per sigillare attraversamenti circolari, testato in conformità alla EN 1366-3 su pareti di spessore min. 100 mm flessibile (cartongesso), rigida (densità min. 600 kg/m3 – calcestruzzo, calcestruzzo areato, laterizio) e solaio di spessore minimo 150 mm (densità min. 600 kg/m3).

Forometrie da 107 a 202 mm per EI 120, con profondità minima della sigillatura pari a 150 mm indipendentemente dallo spessore della parete o del solaio. Nel caso di pareti o solai di spessore inferiore a 150 mm si deve usare una intelaiatura realizzata con lastre di gesso o calcio silicato.

I giunti tra gli impianti e il tappo antifuoco CFS-PL vengono riempiti con mastice di riempimento antifuoco CFS-FIL, profondità minima 20 mm. In alcuni casi per raggiungere il grado EI 120 è necessario applicare due strati di benda antifuoco per cavi Hilti CFS-P BA, avvolgendo gli impianti o il gruppo di impianti.

Il tappo antifuoco CFS-PL è certificato a parete e solaio per cavi fino a 80 mm, fasci di cavi e fasci di corrugati fino a 100 mm.

Il tappo antifuoco CFS-PL installato secondo ETA ha proprietà aggiuntive: protezione al rumore, resistenza meccanica/agli urti e movimenti; non contiene sostanze pericolose ed il contenuto di sostanze volatili (VOC) è inferiore ai limiti consentiti.

Selettore antifuoco
Selettore antifuoco

Accedi a specifiche tecniche, dettagli CAD e certificazioni

Scopri di più
Manuali tenici
Manuali tenici

Accedi alla nostra biblioteca tecnica con manuali e dati tecnici relativi ai prodotti

Scopri di più
CFS-DM
Software gestionale antifuoco CFS-DM

Gestisci la documentazione antincendio con il software Documentation Manager

Scopri di più

Chiedi al tecnico

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci