NORMATIA EUROPEA SULLE BATTERIE NiCd PER ATTREZZATURE

Direttiva Batterie EU 2006/66/EC

Nota informativa sulla vendita di batterie NiCd per attrezzature.

Una legge dell’Unione Europea ha stabilito che, a partire dal 31 Dicembre 2016, sarà proibito utilizzare il cadmio (cd) per produrre pile e accumulatori per attrezzature a batteria (come perforatori, avvitatori e seghe circolari, ecc.).

La Direttiva Batterie 2006/66/EC proibiva già la commercializzazione di batterie contenenti più dello 0,002% di cadmio, con alcune eccezioni, tra cui le attrezzature professionali.

La recente revisione di questa direttiva, ha invece introdotto il divieto all’uso del cadmio per ogni tipo di pila o accumulatore in quanto il cadmio è un metallo dannoso per l’ambiente.

Hilti, come tutti gli altri produttori di attrezzature professionali, si adeguerà a questa normativa ed essendo impegnata nella tutela dell’ambiente, offrirà la possibilità di smaltire gratuitamente le vecchie batterie attraverso tutti i punti vendita.

Direttiva Europea 2006/66/EC

 

Cosa significa questo per te?

Questa normativa implica che Hilti (come tutti gli altri produttori di attrezzature) non è più autorizzata a produrre batterie comunemente denominate “al Nichel Cadmio” (NiCd).

Inoltre, essendo totalmente impegnati per la tutela dell’ambiente, a partire dalla stessa data cesseremo anche la produzione delle vecchie batterie al Nichel Metalidrato NiMh

Le batterie NICd e NiMh erano usate per alimentare le vecchie generazioni di attrezzature, come perforatori TE 10-A, TE 5-A e TE 6-A (prima generazione) ma anche avvitatori come SF 100-A e SF 181-A.

  • Elenco completo delle attrezzature e batterie NicD e NiMh (vedi tabella sotto)

Posso continuare ad usare queste batterie?

Si, perchè la direttiva europea ha proibito la produzione delle batterie, ma non l’utilizzo di quelle esistenti. Se sei in possesso di attrezzature e batterie funzionanti, puoi ancora utilizzarle.

Se possiedi batterie NiCd o NiMh che non funzionano o che non utilizzi più, ti invitiamo a smaltirle responsabilmente. Ti ricordiamo che Hilti offre la possibilità di smaltirle presso tutti i suoi Hilti Store.

Trova il tuo Hilti Store più vicino

Cosa potrei fare se avessi bisogno di una batteria Nicd/NiMh nuova?

Queste batterie sono abbinate ad attrezzature attualmente fuori produzione.

Ti suggeriamo di valutare l’acquisto di  un nuovo attrezzo alimentato con batterie al Litio, per poter sfruttare le ultime innovazioni tecnologiche che hanno reso le attrezzature più leggere e performanti.

Contatta il tuo Account Manager, il tuo Hilti Store più vicino  oppure il nostro Servizio Clienti al numero verde gratuito per verificare la presenza di incentivi per la sostituzione dei tuoi vecchi attrezzi.

Batterie non più disponibili oltre il 31 dicembre 2016 e attrezzature interessate

Batterie Attezzature
BP 686 Ni-Cd
B 24 Ni-Cd
B 36 Ni-Cd

SBP 10 Ni-Cd
SFB 105 Ni-Cd
SFB 105 Ni-Mh
SFB 121 Ni-Cd
SFB 126 NI-Mh
SFB 150 Ni-Cd
SFB 155 Ni-Mh
SFB 180 Ni-Cd
SFB 185 Ni-Mh
B 24 Ni-Cd
Perforatori
TE 10A 1986 - 1995
TE 5A 1995 - 2006
TE 6A (01) 1999 - 2006
TE 2A 2004 - 2013

Avvitatori
SF 100-A 1999 - 2007
SF 120-A 1999 - 2001
SF 121-A 2001 – 2007
SF 150-A 2001 - 2005
SF(H) 151-A 2006 – 2009
SF 180-A 2006 - 2008
SF(H)  181-A 2006 - 2009
SF 4000-A 2002 - 2009
X-BT 4000-A 2004 - 2015
WSR 650-A 2003 - 2009

Condividi