Aggiunto al carrello
Aggiunto al carrello
Vai al carrello
RC 4/36-DAB Radio-Charger

PIÙ ROCK. MENO CAVI.

Radio-caricabatterie RC 4/36-DAB

SEI UNA ROCKSTAR HILTI?

La radio-caricabatterie da cantiere firmata Hilti è il nuovo must per completare il tuo kit di attrezzi senza cavi.

Grazie alle connessioni Bluetooth, AUX, NFC e USB è anche radio digitale: seleziona i tuoi brani preferiti, il nuovo accessorio Hilti ti ricarica le batterie e nel frattempo ti tiene in movimento.

Rock. Sempre, ovunque.

Se non disponi di una presa nelle vicinanze, il caricabatteria può essere alimentato anche con qualsiasi batteria Hilti agli ioni di litio da 14 a 36V.

Ricarichi e ascolti musica insieme.

Collegalo alla presa a muro e il caricabatterie/radio Hilti ricarica tutte le tue batterie Hilti agli ioni di litio, da 12 a 36V.

 

PIÙ ROCK. MENO CAVI.

alt text

Dati tecnici

Applicazioni

  • Connettività a Bluetooth®, ingresso aux da 3,5 mm e caricabatterie 5,0 V/2,1 A con connessione USB
  • Carica tutte le batterie agli ioni di litio di marca Hilti, di ogni dimensione e tensione (12-36 V)
  • Abbinamento Bluetooth® con NFC
  • Riceve stazioni in AM, FM e DAB

Caratteristiche

  • Alimentato con qualsiasi batteria Hilti agli ioni di litio da 14,4-36 V oppure da rete elettrica
  • Può caricare tutte le batterie agli ioni di litio di marca Hilti, di ogni dimensione e tensione (12-36 V)
  • Due potenti altoparlanti a due vie da 20 W per un’eccellente riproduzione del suono
  • Abbinamento Bluetooth® con NFC per ascoltare la musica da qualsiasi dispositivo compatibile
  • Griglia in metallo con logo Hilti in rilievo a protezione degli altoparlanti

Condividi

Log in to proceed
Hai bisogno di supporto? Contattaci
Registrati
Contattaci
Contattaci